Morsetto trasversale - UGSK/S GN + GS - 0313086

Morsetto trasversale, con blocchetto scorrevole, tensione nominale: 500 V, corrente nominale: 41 A, collegamento: Connessione a vite, numero di connessioni: 2, sezione:0,5 mm² - 10 mm², AWG: 20 - 8, larghezza: 8,2 mm, colore: verde, tipo di montaggio: NS 35/7,5, NS 35/15, NS 32

Prezzo:

Panoramica

Dati tecnici

Accessori

Download

I vantaggi

  • Con l'aiuto dei ponticelli e dei blocchetti scorrevoli è possibile collegare separatamente dispositivi di misura e relè di protezione
  • A tale scopo, i blocchetti scorrevoli vengono collegati al ponticello sezionatore a seconda della funzione di collegamento richiesta

Dati commerciali

Codice per l'ordinazione 0313086
Pezzi/conf. 50 PZ
Sales key BE1233 -
Quantità di ordinazione minima 50 PZ
GTIN 4046356958257
Peso per pezzo (confezione esclusa) 33,105 g
Numero tariffa doganale 85369010
Paese di origine DE (Germania)

PHOENIX CONTACT S.p.a.

Via Bellini, 39/41
20095 Cusano Milanino (MI)
02 66 05 91
  • Crea PDF
  • Condividi
  • Feedback

Questo sito utilizza cookies, continuando la navigazione acconsenti alla nostra Cookie Policy. Consulta la nostra informativa sulla Privacy.

Chiudi