Morsetto sezionatore per conv. misura - URTK/S RD - 0311812

Morsetto sezionatore per conv. misura, con blocchetto scorrevole, collegamento: Connessione a vite, sezione: 0,5 mm² - 10 mm² , AWG: 20 - 10, larghezza: 8,2 mm, tipo di montaggio: NS 35/7,5, NS 35/15, NS 32, colore: rosso

Prezzo:

Panoramica

Dati tecnici

Accessori

Omologazioni

Download

I vantaggi

  • Con il morsetto sezionatore di prova della linea URTK/S è possibile eseguire prove semplici e chiare sul secondario del trasformatore
  • Il morsetto possiede bilateralmente il punto di sezionamento di una presa di prova, che può essere utilizzato anche per il collegamento trasversale ai morsetti vicini

Dati commerciali

Codice per l'ordinazione 0311812
Pezzi/conf. 50 PZ
Sales key BE1233 -
Quantità di ordinazione minima 50 PZ
GTIN 4017918233815
Peso per pezzo (confezione esclusa) 33,140 g
Numero tariffa doganale 85369010
Paese di origine CN (Cina)

PHOENIX CONTACT S.p.a.

Via Bellini, 39/41
20095 Cusano Milanino (MI)
02 66 05 91
  • Crea PDF
  • Condividi
  • Feedback

Questo sito utilizza cookies, continuando la navigazione acconsenti alla nostra Cookie Policy. Consulta la nostra informativa sulla Privacy.

Chiudi