Morsetto sezionatore per conv. misura - URTK/S-BEN - 0309086

Morsetto sezionatore per conv. misura, con blocchetto scorrevole, collegamento: Connessione a vite, sezione: 0,5 mm² - 10 mm² , AWG: 20 - 10, larghezza: 8,2 mm, tipo di montaggio: NS 35/7,5, NS 35/15, NS 32, colore: grigio

Prezzo:

Panoramica

Dati tecnici

Accessori

Omologazioni

Download

I vantaggi

  • Con il morsetto sezionatore di prova della linea URTK/S è possibile eseguire prove semplici e chiare sul secondario del trasformatore
  • Il morsetto possiede bilateralmente il punto di sezionamento di una presa di prova, che può essere utilizzato anche per il collegamento trasversale ai morsetti vicini

Dati commerciali

Codice per l'ordinazione 0309086
Pezzi/conf. 50 PZ
Sales key BE1233 -
Quantità di ordinazione minima 50 PZ
Pagina catalogo Pagina 555 (C_3_2013)
GTIN 4017918001025
Peso per pezzo (confezione esclusa) 31,645 g
Numero tariffa doganale 85369010
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
Questo sito utilizza cookies, continuando la navigazione acconsenti alla nostra Cookie Policy. Consulta la nostra informativa sulla Privacy.

Chiudi