Alimentatori MINI POWER per la tecnica MCR
Nella tecnica di misura, controllo e regolazione l'uso di custodie per elettronica modulari (ME) è ormai diventato uno standard. MINI POWER è l'alimentatore adatto. I dispositivi sono flessibili grazie a tensioni e versioni speciali.
MINI-PS-100-240AC/2X15DC/1
-
Alimentatore
2938743
Per impianti nuovi usare l'articolo seguente: 2904596
Alimentatore switching MINI POWER per montaggio su guida DIN, ingresso: monofase, uscita: 2x 15 V DC / 1 A
Dettagli prodotto
| Funzionamento AC | |
| Intervallo tensione in entrata | 100 V AC ... 240 V AC |
| Range tensione d'ingresso | 85 V AC ... 264 V AC |
| 90 V DC ... 350 V DC | |
| Campo delle tensioni d'ingresso AC | 85 V AC ... 264 V AC |
| Campo delle tensioni d'ingresso DC | 90 V DC ... 350 V DC |
| Tipo di tensione della tensione di alimentazione | AC/DC |
| Impulso corrente di inserzione | < 35 A (tip.) |
| Integrale del picco di corrente di inserzione (I2t) | 4 A2s |
| Range di frequenze AC | 45 Hz ... 65 Hz |
| Tempo di copertura delle interruzioni di rete | tip. 30 ms (120 V AC) |
| tip. 150 ms (230 V AC) | |
| Corrente assorbita | 0,6 A (120 V AC) |
| 0,4 A (230 V AC) | |
| 0,8 A (90 V DC) | |
| 0,3 A (350 V DC) | |
| Assorbimento di potenza nominale | 61 VA |
| Tempo di accensione tipico | < 1 s |
| Fusibile d'ingresso | 2,5 A (ritardato, interno) |
| Selezione di un fusibile idoneo per la protezione in ingresso | 6 A ... 16 A (Caratteristica B, C, D, K) |
| Efficienza | > 80 % (con 230 V AC e valori nominali) |
| Tensione di uscita nominale | ± 15 V DC ±1 % |
| Corrente nominale di uscita (IN) | 2x 1 A (-25 °C ... 60 °C) |
| POWER BOOST (IBoost) | 2x 1,5 A (-25 °C ... 40 °C in modo permanente) |
| Declassamento | 60 °C ... 70 °C (2,5 %/K) |
| Resistenza alimentazione di ritorno | 17 V DC |
| Limitazione attiva di corrente | circa 4,4 A (in caso di cortocircuito) |
| Scostamento regolazione | < 2 % (variazione di carico statica 10 % ... 90 %) |
| < 3 % (variazione di carico dinamica 10 % ... 90 %) | |
| < 0,1 % (variazione tensione in ingresso ±10 %) | |
| Ripple residuo | < 30 mVSS (20 MHz) |
| Potenza di uscita | 15 W |
| Carico nominale picchi di commutazione | < 20 mVSS (20 MHz) |
| Max. potenza dissipata a vuoto | 2 W |
| Max. potenza dissipata con carico nominale | 8 W |
| Tempo di risposta | < 100 ms (tip.) |
| Collegamento in parallelo | sì, per la realizzazione di impianti ridondanti e per l’aumento della potenza |
| Possibilità di collegamento in serie | sì |
| Ingresso | |
| Collegamento | Morsetto a vite estraibile |
| Sezione conduttore rigido min. | 0,2 mm² |
| Sezione conduttore rigido max. | 2,5 mm² |
| Sezione conduttore flessibile min. | 0,2 mm² |
| Sezione conduttore flessibile max. | 2,5 mm² |
| Sezione trasversale conduttore AWG min. | 24 |
| Sezione trasversale conduttore AWG max. | 12 |
| Lunghezza del tratto da spelare | 7 mm |
| Filettatura | M3 |
| Coppia min. | 0,5 Nm |
| Coppia max. | 0,6 Nm |
| Uscita | |
| Collegamento | Morsetto a vite estraibile |
| Sezione conduttore rigido min. | 0,2 mm² |
| Sezione conduttore rigido max. | 2,5 mm² |
| Sezione conduttore flessibile min. | 0,2 mm² |
| Sezione conduttore flessibile max. | 2,5 mm² |
| Sezione trasversale conduttore AWG min. | 24 |
| Sezione trasversale conduttore AWG max. | 12 |
| Lunghezza del tratto da spelare | 7 mm |
| Filettatura | M3 |
| Coppia min. | 0,5 Nm |
| Coppia max. | 0,6 Nm |
| Segnale | |
| Sezione conduttore rigido min. | 0,2 mm² |
| Sezione conduttore rigido max. | 2,5 mm² |
| Sezione conduttore flessibile min. | 0,2 mm² |
| Sezione conduttore flessibile max. | 2,5 mm² |
| Sezione trasversale conduttore AWG min. | 24 |
| Sezione trasversale conduttore AWG max. | 12 |
| Filettatura | M3 |
| Tipi di segnalazione | LED |
| Indicazione tensione di esercizio | LED verde |
| Uscita segnale: DC OK, attiva | |
| Segnalazione stato | LED "DC OK" verde |
| Tensione di isolamento ingresso/uscita | 4 kV (omologazione) |
| 3 kV (Collaudo) |
| Tipo di prodotto | Alimentazione |
| Famiglia di prodotti | MINI POWER |
| MTBF (IEC 61709, SN 29500) | > 500000 h (40 °C) |
| Caratteristiche di isolamento | |
| Classe di protezione | II (in quadro elettrico chiuso) |
| Grado d'inquinamento | 2 |
| Larghezza | 45 mm |
| Altezza | 99 mm |
| Profondità | 107 mm |
| Dimensioni di montaggio | |
| Distanza di montaggio destra/sinistra | 0 mm / 0 mm |
| Distanza di montaggio in alto/in basso | 50 mm / 50 mm |
| Nota per il montaggio | affiancabile: orizzontale 0 mm, verticale 50 mm |
| Posizione di installazione | Guida di supporto orizzontale NS 35, EN 60715 |
| Con verniciatura di protezione | no |
| Materiale custodia | Plastica |
| Materiale della custodia | poliammide PA, colore verde |
| Condizioni ambientali | |
| Grado di protezione | IP20 |
| Temperatura ambiente (esercizio) | -25 °C ... 70 °C (> 60 °C Derating: 2,5 %/K) |
| Temperatura ambiente (stoccaggio/trasporto) | -40 °C ... 85 °C |
| Classe di climatizzazione | 3K3 (a norma EN 60721) |
| Umidità dell'aria massima consentita (funzionamento) | ≤ 95 % (a 25 °C, nessuna condensa) |
| Urti | 18 ms, 30g in ogni direzione (secondo IEC 60068-2-27) |
| Vibrazioni (funzionamento) | < 15 Hz, ampiezza ±2,5 mm (secondo IEC 60068-2-6) |
| 15 Hz ... 150 Hz, 2,3g, 90 min. | |
| Temp Code | T4A ≤ 60 °C |
| Applicazioni ferroviarie | EN 50121-4 |
| Riferimento normativo - Equipaggiamento elettronico per uso in installazioni di potenza | EN 50178/VDE 0160 (PELV) |
| Riferimento normativo - Limitazione delle armoniche riflesse in rete | EN 61000-3-2 |
| Sicurezza elettrica a norma | EN 60950-1/VDE 0805 (SELV) |
| Riferimento normativo – Bassa tensione di protezione | EN 60950-1 (SELV) |
| EN 60204 (PELV) | |
| Separazione sicura a norma | DIN VDE 0100-410 |
| Omologazioni UL | UL/C-UL Listed UL 508 |
| UL/C-UL Recognized UL 60950-1 | |
| UL ANSI/ISA-12.12.01 Class I, Division 2, Groups A, B, C, D (Hazardous Location) | |
| NEC Class 2 a norma UL 1310 | |
| Conformità/Omologazioni | |
| SIL secondo IEC 61508 | 0 |
| Compatibilità elettromagnetica | Conformità alla direttiva EMC 2014/30/EU |
| Direttiva sulla bassa tensione | Conformità alla direttiva LVD 2014/35/CE |
| Requisiti delle interferenze elettromagnetiche Immunità ai disturbi | EN 61000-6-2 |
| Emissione di disturbi | |
| Norme/Disposizioni | EN 55011 (EN 55022) |
| Scariche elettrostatiche | |
| Norme/Disposizioni | EN 61000-4-2 |
| Custodia | Level 3 |
| Scariche elettrostatiche | |
| Scarica contatti | 8 kV |
| Scarica in aria | 8 kV |
| Osservazioni | Criterio B |
| Campi elettromagnetici ad alta frequenza | |
| Norme/Disposizioni | EN 61000-4-3 |
| Campi elettromagnetici ad alta frequenza | |
| Frequenza | 80 MHz ... 1 GHz |
| Forza del campo di prova | 10 V/m |
| Frequenza | 1 GHz ... 2 GHz |
| Forza del campo di prova | 3 V/m |
| Frequenza | 2 GHz ... 2,7 GHz |
| Forza del campo di prova | 1 V/m |
| Osservazioni | Criterio A |
| Transitori veloci (Burst) | |
| Norme/Disposizioni | EN 61000-4-4 |
| Transitori veloci (Burst) | |
| Ingresso | 4 kV (level 4 - asimmetrico: linea a terra) |
| Uscita | 2 kV (level 3 - asimmetrico: linea a terra) |
| Segnale | 1 kV (level 2 - asimmetrico: linea a terra) |
| Osservazioni | Criterio B |
| Sollecitazione degli impulsi di tensione (Surge) | |
| Norme/Disposizioni | EN 61000-4-5 |
| Sollecitazione degli impulsi di tensione (Surge) | |
| Ingresso | 4 kV (level 4 - asimmetrico: linea a terra) |
| 2 kV (level 4 - simmetrico: linea a linea) | |
| Uscita | 0,5 kV (level 1 - asimmetrico: linea a terra) |
| 0,5 kV (level 1 - simmetrico: linea a linea) | |
| Segnale | 0,5 kV (level 1 - asimmetrico: linea a terra) |
| Osservazioni | Criterio B |
| Influenza condotta | |
| Norme/Disposizioni | EN 61000-4-6 |
| Influenza condotta | |
| Ingresso/Uscita/Segnale | Level 3 - asimmetrico |
| Frequenza | 0,15 MHz ... 80 MHz |
| Osservazioni | Criterio A |
| Tensione | 10 V |
| Cadute di tensione | |
| Norme/Disposizioni | EN 61000-4-11 |
| Emissione di disturbi | |
| Norme/Disposizioni | EN 61000-6-3 |
| Tensione di radiodisturbo secondo norma EN 55011 | EN 55011 (EN 55022) classe B campo di impiego Industria e ambiente domestico |
| Raggio di radiodisturbo secondo norma EN 55011 | EN 55011 (EN 55022) classe B campo di impiego Industria e ambiente domestico |
| Codice articolo | 2938743 |
| Pezzi/conf. | 1 Pezzi |
| Quantità di ordinazione minima | 1 Pezzi |
| Codice vendita | CMPM19 |
| Codice prodotto | CMPM19 |
| GTIN | 4017918906870 |
| Peso per pezzo (confezione inclusa) | 325,4 g |
| Peso per pezzo (confezione esclusa) | 250 g |
| Numero tariffa doganale | 85044095 |
| Paese di origine | PL |
ETIM
| ETIM 8.0 | EC002540 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 39121000 |
| EU RoHS | |
| Soddisfa i requisiti della direttiva RoHS | Sì |
| con eccezione delle deroghe, se note | 7(a), 7(c)-I |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-25
Una tabella per la dichiarazione China RoHS in base allarticolo è disponibile nellarea di download di ciascun articolo alla voce "Dichiarazione del produttore". Per tutti gli articoli con EFUP-E non viene allestita né richiesta alcuna tabella per la dichiarazione China RoHS.
|
| EU REACH SVHC | |
| Avviso di sostanza candidata REACH (n. CAS) | Lead (n. CAS: 7439-92-1) |
| SCIP | fb58912b-cb24-40ea-a218-e2243908242d |
Prodotti compatibili
I vantaggi
Connessione pratica mediante connettori codificati COMBICON
Monitoraggio a distanza della tensione in uscita mediante l'uscita di commutazione
PHOENIX CONTACT S.p.a.
P.IVA IT02705110969
Via Bellini, 39/41 20095 Cusano Milanino (MI)