EtherCAT®

EtherCAT

L'efficiente sistema in tempo reale

EtherCAT è ottimizzato per processi rapidi e sincroni.

Torna a Soluzioni per tutti i protocolli di comunicazione

Categorie

EtherCAT funge da protocollo Ethernet in tempo reale e assicura rapidità e sincronia nella trasmissione dei dati di processo. Con tempi di ciclo inferiori a 100 µs, è possibile ottimizzare l'output delle macchine e migliorare la qualità della produzione grazie alla maggiore precisione di regolazione.

I vantaggi

  • Dati correnti disponibili in qualsiasi momento grazie al protocollo Ethernet in tempo reale
  • Breve runtime: scambio dei dati di processo "on the fly"
  • Prestazioni elevate grazie a tempi di ciclo <100 µs, che incrementano l'output delle macchine
  • La tecnologia "distributed clock" garantisce processi sincroni
  • Ottimizzazione dei costi: non è necessario l'impiego di hardware master speciali

Elevate prestazioni

EtherCAT è ottimizzato per processi rapidi  

EtherCAT è ottimizzato per processi rapidi

Grazie alle alte prestazioni, EtherCAT permette di installare un'unica rete in una macchina o in un impianto. Sia i dispositivi I/O sia i dispositivi di azionamento comunicano tramite un unico mezzo di trasmissione o un unico protocollo. Questa soluzione semplifica non solo l'installazione, ma anche l'engineering.
Di conseguenza, EtherCAT si è affermato soprattutto nel settore dell'ingegneria meccanica, caratterizzato da clock delle macchine elevati e processi sincroni. Alcuni esempi: le macchine per imballaggio e le macchine per la lavorazione del legno. Altri campi d'impiego sono i sistemi di misurazione e collaudo, i dispositivi automatici di pick&place e anche gli impianti eolici.

Componenti EtherCAT

Componenti Phoenix Contact per EtherCAT  

Componenti Phoenix Contact per EtherCAT.

Per il protocollo EtherCAT, il sistema I/O Axioline offre componenti I/O per il quadro elettrico e per l'installazione in campo.

Per l'installazione nel quadro elettrico

Grazie al tempo di aggiornamento pari a 1 µs, la serie Axioline F è in grado di sfruttare al meglio il potenziale di EtherCAT ed è quindi il sistema ideale per applicazioni che richiedono particolare rapidità.
La vasta gamma di sistemi I/O modulari offre la massima flessibilità. A seconda delle esigenze è possibile abbinare l'efficiente accoppiatore bus EtherCAT alla propria stazione EtherCAT.

Per l'installazione in campo

I dispositivi della serie Axioline E si contraddistinguono per la rapidità d'installazione, la robustezza della custodia e la semplicità di utilizzo. Oltre alle comuni funzionalità digitali, la comunicazione con i dispositivi IO-Link assicura anche in questo caso la massima flessibilità. A seconda delle esigenze, sono disponibili due tipi di custodia (in metallo e in plastica).

Connettori e conduttori

Come mezzo di trasmissione, Phoenix Contact propone conduttori preconfezionati e collaudati oltre a connettori confezionabili con sistema di collegamento RJ45 o M12.

PHOENIX CONTACT S.p.a.

Via Bellini, 39/41
20095 Cusano Milanino (MI)
Centralino 02 660591

Altre informazioni