Con il morsetto passante per corrente di punta della serie TW 95 Phoenix Contact completa l'assortimento di morsetti passanti per corrente di punta con tecnologia di connessione T-LOX.
Il morsetto è adatto per correnti fino a 232 A e tensioni fino a 1000 V (UL: 600 V). Il principio della leva articolata basato sulla molla consente la connessione pratica e affidabile di conduttori di grandi dimensioni con sezioni da 16 mm² a 95 mm². I conduttori vengono inseriti dall'alto in modo semplice e le leve di comando colorate vengono serrate con un cacciavite standard.