La protezione contro la sovratensione in una nuova veste

La protezione contro la sovratensione in una nuova veste

La protezione contro i fulmini e le sovratensioni della famiglia Safe Energy Control è più potente e durevole che mai.

Il cuore della famiglia di prodotti, progettata per garantire una protezione durevole e potente contro i fulmini e le sovratensioni, è rappresentato dal rivoluzionario spinterometro che impedisce in modo sicuro qualsiasi corrente residua di rete. In questo modo è possibile proteggere sia il vostro impianto sia i fusibili e i dispositivi di protezione. In tutte le applicazioni comuni non è necessario utilizzare una protezione di backup per scaricatore separata.

I vantaggi

  • Protezione continua per il vostro impianto grazie a spinterometri e prodotti tecnologicamente avanzati, dotati di dispositivo di disconnessione sicuro
  • Per i dispositivi sensibili, massima protezione da sovratensioni dinamiche grazie alla coordinazione diretta tra lo spinterometro e il varistore
  • Efficiente in fase di costruzione di quadri elettrici grazie al design uniformemente compatto degli scaricatori di sovratensione e all'utilizzo senza prefusibile
  • Installazione facile e veloce grazie al primo scaricatore di sovratensione tipo 3 al mondo con tecnologia di connessione Push-in

Scaricatore di corrente atmosferica tipo 1 con prefusibile integrato

FLASHTRAB SEC HYBRID – Scaricatori di corrente atmosferica con prefusibile integrato  

FLASHTRAB SEC HYBRID – Scaricatori di corrente atmosferica con prefusibile integrato

FLASHTRAB SEC HYBRID è il primo dispositivo di protezione a innesto tipo 1 privo di corrente residua di rete in cui è integrata una protezione di backup per scaricatore resistente alla corrente impulsiva. Grazie al meccanismo Push-Pull di nuova progettazione, la spina estraibile può essere facilmente rimossa. In caso di urti, il bloccaggio integrato la trattiene saldamente nell'elemento di base.

L'installazione, grazie al prefusibile integrato, è facile e flessibile. In questo modo, disporrete di punti di installazione adattabili e ridurrete l'ingombro e il lavoro di cablaggio. Il FLASHTRAB SEC HYBRID è disponibile per l'utilizzo nei sistemi di alimentazione di corrente da 230/400 V o 400/690 V.

Scaricatore di corrente atmosferica tipo 1 per 400/690 Volt

FLASHTRAB SEC PLUS 440 – Scaricatore di corrente atmosferica per tensioni nominali più elevate  

FLASHTRAB SEC PLUS 440 – Scaricatore di corrente atmosferica per tensioni nominali più elevate

Il FLASHTRAB SEC PLUS 440 è progettato specificamente per tensioni nominali più elevate. Grazie alla sua forma compatta e al collegamento a innesto continuo dei dispositivi di protezione è possibile eseguire un'installazione flessibile e a ingombro ridotto.

Le prestazioni tecniche del FLASHTRAB SEC PLUS 440 sono, nel formato così compatto, uniche nel loro genere. Il dispositivo di protezione tipo 1 è utilizzato sia in sistemi di alimentazione di corrente TN da 400/690 V sia in quelli IT da 400 V. Le correnti atmosferiche fino a 35 kA vengono controllate in modo sicuro.

Grazie all'elevata tensione continua di 440 V e alla forte resistenza alle vibrazioni e agli urti, il FLASHTRAB SEC PLUS 440 è ideale per l'impiego in impianti industriali e a energia eolica.

Scaricatore di corrente atmosferica tipo 1 per 230/400 Volt

FLASHTRAB SEC PLUS 350 – Scaricatore di corrente atmosferica per tensioni nominali elevate  

FLASHTRAB SEC PLUS 350 – Scaricatore di corrente atmosferica per tensioni nominali elevate

Il FLASHTRAB SEC PLUS 350 è ideale per l'utilizzo nell'area a monte del contatore dell'alimentazione generale e nelle applicazioni industriali.

I potenti spinterometri privi di corrente residua di rete del FLASHTRAB SEC PLUS 350 forniscono una protezione completa degli impianti e aumentano considerevolmente la durata delle installazioni elettriche. Le elevate variazioni di tensione e le sollecitazioni estreme delle correnti atmosferiche fino a 25 kA non sono un problema per il FLASHTRAB SEC PLUS 350. Con il FLASHTRAB SEC PLUS 264 possono essere controllate anche le correnti atmosferiche fino 50 kA.

Come tutti gli altri dispositivi di protezione tipo 1 della famiglia SEC, anche il FLASHTRAB SEC PLUS è testato e certificato come dispositivo di protezione di tipo 2.

Scaricatori combinati tipo 1+2 special

FLASHTRAB SEC T1+T2 – Combinazione di dispositivi di protezione di tipo 1 e 2  

FLASHTRAB SEC T1+T2 – Combinazione di dispositivi di protezione di tipo 1 e 2

Il FLASHTRAB SEC T1+T2 è la vera combinazione tra uno scaricatore di corrente atmosferica e uno scaricatore di sovratensione. Questo tipo di dispositivo di protezione è ideale per ambienti con frequenti operazioni di commutazione.

I potenti spinterometri regolano in modo sicuro le correnti atmosferiche. Ciò garantisce una tensione residua bassa, mentre le sovratensioni dinamiche vengono limitate in modo affidabile dai dispositivi di protezione di tipo 2 basati su varistori. La coordinazione tra spinterometro e varistore è ottimale.

Con il dispositivo di protezione combinato, unico al mondo da dieci anni, si riducono considerevolmente i costi di installazione e di manutenzione. Ora è disponibile anche con spinterometro privo di corrente residua di rete e dispositivo di protezione di tipo 2 di nuova concezione.

Protezione contro la sovratensione tipo 2

VALVETRAB SEC – Protezione contro la sovratensione tipo 2  

VALVETRAB SEC – Protezione contro la sovratensione tipo 2

Il compatto scaricatore di sovratensione tipo 2 offre, grazie alla larghezza per canale di soli 12 mm, la massima potenza e un'elevata resistenza ai cortocircuiti.

VALVETRAB SEC può essere installato facilmente in qualsiasi quadro di distribuzione di piccole dimensioni e senza protezione di backup per scaricatore separata, fino a una corrente nominale del fusibile principale di 315 A.

Grazie all'elevata capacità di dispersione e alla larghezza ridotta, VALVETRAB SEC è diventato un affidabile strumento di protezione contro la sovratensione per ogni tipo di alimentatore di corrente.

Gli scaricatori di sovratensione del tipo 2 sono disponibili anche per le sorgenti di corrente DC con caratteristica di funzionamento lineare.

Protezione dei dispositivi di tipo 3 per applicazioni AC/DC

PLUGTRAB-SEC – Protezione dei dispositivi di tipo 3  

PLUGTRAB-SEC – Protezione dei dispositivi di tipo 3

PLUGTRAB-SEC è la potente protezione contro la sovratensione per terminali fino a una tensione nominale di 230 V.

I dispositivi di disconnessione interni di nuova concezione, come anche le protezioni di backup per scaricatore integrate, offrono una maggiore sicurezza in caso di sovraccarico elettrico e termico, indipendentemente dal prefusibile installato.

Per questo motivo PLUGTRAB-SEC è la protezione contro la sovratensione affidabile per dispositivi terminali AC e DC.

PHOENIX CONTACT S.p.a.

Via Bellini, 39/41
20095 Cusano Milanino (MI)
Centralino 02 660591