Supporto nella ricerca della protezione contro le sovratensioni più adatta nell'IT

Supporto nella selezione per la protezione contro le sovratensioni nell'IT

Usate la funzione cerca

La protezione contro le sovratensioni adeguata per la vostra interfaccia.

La scelta della giusta protezione contro le sovratensioni nell'IT è particolarmente difficile per via dell'alto numero di diverse interfacce. Il supporto STOP-IT (Selection Tool for Protection of Information Technology) di Phoenix Contact vi affianca nella scelta della protezione contro le sovratensioni ottimale.

STOP-IT: il supporto per la selezione

Nella tabella seguente sono riportati i dispositivi di protezione contro le sovratensioni per dati, dispositivi di telecomunicazione, sistemi MSR e impianti radio, ad esempio per Ethernet, ISDN, TTY (4-20 mA), INTERBUS e Profibus.

  • La prima colonna riporta un elenco in ordine alfabetico delle interfacce per le quali Phoenix Contact raccomanda una protezione contro le sovratensioni.
  • Nella seconda colonna viene descritto il dispositivo di protezione contro le sovratensioni adeguato all'interfaccia. Ogni dispositivo di protezione è provvisto di un link che rimanda alla scheda tecnica del prodotto.
  • Nell'ultima colonna è possibile scaricare gli esempi di applicazione.
InterfacciaProtezione contro le sovratensioniEsempio applicativo
G.703 PT 2-TELE

DT-TELE-RJ45

CTM 1X2-110AC
CTM 10-MAG
G.fast TTC-6-1X2-TELE-PT
GPS CN-UB-280DC-3-SB

C7/16-LAMBDA/4-2.25-SB
GSM (900, 1800) CN-UB-280DC-3-SB

C7/16-LAMBDA/4-2.25-SB

CN-LAMBDA/4-2.25-SB
Genius I/O Bus PT-IQ-3-HF+F-12DC-UT

TTC-6P-1X2-F-12DC-PT-I
Gigabit-Ethernet (10G Base T) DT-LAN-CAT.6+
InterfacciaProtezione contro le sovratensioniEsempio applicativo
KNX TTC-6-2-HC-24DC-PT-I
Scarica esempio applicativo
Kathodischer Korrosionschutz PT 2-F-ST
PT-BE/FM

FLT-SEC-T1+T2-2C-350/25-FM
InterfacciaProtezione contro le sovratensioniEsempio applicativo
SDLC PT 5-HF-12 DC-ST
PT 2X2+F-BE

PT-IQ-5-HF+F-12DC-UT
SDSL DT-TELE-SHDSL

CTM 1X2-110AC
CTM 10-MAG
SERCOS III D-LAN-CAT.5-FP
SHDSL DT-TELE-SHDSL

TTC-6-1X2-TELE-PT

CTM 1X2-110AC
CTM 10-MAG
Scarica esempio applicativo
SIGMALOOP (SIGMASYS) TTC-6P-1X2-24DC-PT-I

PT-IQ-1X2-24DC-UT
SIGMANET (SIGMASYS) TTC-6P-1X2-24DC-PT-I

PT-IQ-1X2-24DC-UT
SINEC L1 PT 5-HF- 5 DC-ST
PT 2X2+F-BE

TT-SLKK5-F/110AC

TT-SLKK5-S- 12DC
Scarica esempio applicativo
SINEC L2 DP (~Profibus DP) PT-IQ-3-PB-UT

PT 3-PB-ST
PT 1X2-BE

TTC-6P-3-HF-M-12DC-UT-I

D-UFB-PB
SIOX field bus PT 1X2-24AC-ST
PT 1X2-BE
SS97 SINIX PT-IQ-5-HF+F-12DC-UT

PT 5-HF-12 DC-ST
PT 2X2+F-BE

DT-UFB-V24/S-9-SB
SSI PT 4X1-12DC-ST
PT 4X1+F-BE

PT 4-24DC-ST
PT 4-BE

TTC-6P-2X1-F-12DC-UT-I
Scarica esempio applicativo
STAEFA integral PT-IQ-3-HF+F-12DC-UT

TTC-6P-3-HF-F-M-12DC-PT-I
Scarica esempio applicativo
SUCONET K PT-IQ-3-HF-12DC-UT

TTC-6P-3-HF-M-12DC-PT-I
SafetyBUS p PT 2X2-HF-12 DC-ST
PT 2X2+F-BE
Satellite TV C-SAT-BOX

C-TV-SAT

MNT-TV-SAT...
Scarica esempio applicativo
SecuriLan-LON-Bus TTC-6P-1X2-12DC-PT-I

PT-IQ-3-HF+F-12DC-UT
Six-wire measurement TTC-6P-4-24DC-PT-I

PT 4-24DC-ST
PT 4-BE

LIT 4-24
Scarica esempio applicativo
Stromschleife, 0(4) - 20 mA TTC-6P-1X2-M-24DC-PT-I

PT-IQ-2X2-24DC-UT

CTM 1X2- 24DC
CTM 10-MAG

CT-TERMIBLOCK 10DA
Scarica esempio applicativo
Stromschleife, 0(4) - 20 mA für Ex(i) TTC-6P-1X2-M-EX-24DC-UT-I

S-PT-EX-24DC
Scarica esempio applicativo
InterfacciaProtezione contro le sovratensioniEsempio applicativo
U-BUS PT 4-F-ST
PT 4-BE
Scarica esempio applicativo
UMTS CN-UB-280DC-3-SB

C7/16-LAMBDA/4-2.25-SB

CN-LAMBDA/4-2.25-SB
InterfacciaProtezione contro le sovratensioniEsempio applicativo
WLAN (2.4 GHz) CSMA-LAMBDA/4-2.0-BS-SET

CN-LAMBDA/4-5.9...

CN-UB-280DC-3-SB
WLAN (5 GHz) CN-LAMBDA/4-5.9…

CN-UB-70DC-6…
WiMAX (mobile) CN-LAMBDA/4-5.9…

CN-UB-70DC-6…

PHOENIX CONTACT S.p.a.

Via Bellini, 39/41
20095 Cusano Milanino (MI)
Centralino 02 660591