Single Pair Ethernet

Single Pair Ethernet

Comunicare fino all'ultimo metro

Trasmissione dei dati continua nell'Industrial Internet of Things.

Phoenix Contact presenta connettori per cavi e dispositivi compatti per Single Pair Ethernet. Le interfacce SPE standardizzate sono perfettamente adatte a garantire una trasmissione efficiente dei dati nell'automazione di processo e di fabbrica. Il cablaggio ridotto in maniera specifica per l'applicazione è la base per una comunicazione Ethernet orientata al futuro, dal campo fino al cloud.

I vantaggi

  • Orientati al futuro: connettori e cavi standardizzati secondo IEC 63171-2 (IP20) e IEC 63171-5 (IP67)
  • Per tutte le applicazioni: portata fino a 1.000 m, velocità di trasmissione dati fino a 1 GBit/s e potenza fino a 50 W
  • Cablaggio efficiente: Plug & Play anche nelle infrastrutture di cablaggio esistenti
  • Compatti: i pin d'inserimento per singleport e multiport consentono elevate densità di cablaggio
  • Facile integrazione: varianti di connettore maschio e femmina per comuni sensori induttivi e connessioni volanti

Ordinate il vostro campione personale

Desiderate vedere e testare i connettori per cavi e dispositivi per il Single Pair Ethernet? - Ordinate ora il vostro campione personale disponibile a partire da gennaio 2021.

Soluzioni continue per il cablaggio

Pin dinserimento standardizzati come base per una comunicazione di rete orientata al futuro  

Pin d'inserimento standardizzati come base per una comunicazione di rete orientata al futuro

Single Pair Ethernet è sinonimo di trasmissione di dati e potenze in parallelo e ad alte prestazioni tramite Ethernet con una coppia di fili tramite Power over Data Line (PoDL) dal sensore al cloud.

La base per il collegamento in rete senza barriere di un'ampia gamma di componenti, cavi e connettori è costituita dai pin d'inserimento standardizzati. Phoenix Contact contribuisce in modo decisivo allo sviluppo di pin d'inserimento standardizzati, dai connettori IP20 a quelli IP6x.

A lungo termine, l'SPE sostituirà i classici sistemi bus seriali. Utilizzate un pin d'inserimento multifunzione dall'ufficio al sensore.

Pin dinserimento M1 I1 C1 E1 a norma IEC 63171-2  

Pin d'inserimento M1 I1 C1 E1 a norma IEC 63171-2

Il pin d'inserimento M1 I1 C1 E1 a norma IEC 63171-2 è stato sviluppato per il cablaggio degli edifici. Questo pin d'inserimento consente di collegare un numero di dispositivi quattro volte superiore con l'infrastruttura passiva esistente. Questo standard è spesso utilizzato negli uffici.

Pin dinserimento M2/3 I2/3 C2/3 E2/3 a norma IEC 63171-5  

Pin d'inserimento M2/3 I2/3 C2/3 E2/3 a norma IEC 63171-5

Per le applicazioni industriali, anche per quelle critiche direttamente in campo, si è affermato il pin d'inserimento M2/3 I2/3 C2/3 E2/3 a norma IEC 63171-5. Il pin d'inserimento può essere integrato in tutte le varianti a innesto comuni e standardizzate.

L'abbreviazione MICE descrive le condizioni esterne di un'interfaccia Ethernet.

  • M = robustezza meccanica
  • I = proprietà IP
  • C = resistenza chimica e climatica
  • E = sicurezza elettromagnetica

Il vostro partner strategico per il collegamento intelligente in rete

Phoenix Contact è il vostro partner strategico per l'integrazione di Single Pair Ethernet dall'interfaccia del dispositivo, al cablaggio, fino al componente di rete attivo; dai sensori in campo fino ai PC in ufficio. In qualità di pioniere nel campo della digitalizzazione, Phoenix Contact sta sviluppando un portafoglio prodotti integrato per questo scopo.

PHOENIX CONTACT S.p.a.

Via Bellini, 39/41
20095 Cusano Milanino (MI)
Centralino 02 660591

Assistenza


Connettori SPE

Ideali per la trasmissione efficiente di dati


Single Pair Ethernet

La tecnologia chiave per l'Industrial Internet of Things.


Tutorial video su Single Pair Ethernet

Guida pratica per l'introduzione sul mercato di Single Pair Ethernet.

Promozione e standardizzazione di SPE

Phoenix Contact fa parte, insieme ad altre aziende leader nel settore tecnologico, del gruppo SPE System Alliance.

Single Pair Ethernet: logo System Alliance
Per saperne di più