Protezione dei dispositivi

Interruttori di protezione

Distribuzione di corrente selettiva

Protezione affidabile con gli interruttori di protezione contro correnti di sovraccarico e cortocircuito.

La protezione selettiva dei dispositivi con curve caratteristiche di intervento adeguate offre la massima sicurezza per ogni utenza. In questo modo vengono disattivati solo i settori effettivamente colpiti da sovraccarico o cortocircuito. Nelle pagine seguenti è possibile scoprire come funzionano i dispositivi di protezione e per quali applicazioni sono adatte le diverse varianti.

PHOENIX CONTACT S.p.a.

Via Bellini, 39/41
20095 Cusano Milanino (MI)
Centralino 02 660591

Assistenza

CBM – Interruttori di protezione a più canali

Messa in funzione e segnalazione


Limitazione di corrente: che cos'è?

Funzionamento degli interruttori di protezione, con e senza limitazione di corrente attiva