Torna alla panoramica

Switch Unmanaged SFNT

Due Switch Unmanaged SFNT sulla guida DIN

La serie SFNT offre varianti speciali per applicazioni che richiedono Switch Unmanaged con elevati requisiti, ad esempio nell'industria di processo o nel settore marittimo. Gli interruttori sono particolarmente resistenti anche in condizioni ambientali critiche. Un altro vantaggio di questi Switch è rappresentato dalla necessità di omologazioni specifiche per il settore, come presupposto per l'utilizzo da parte di molti utenti.

Ottimizzato per l'utilizzo nell'industria di processo

Tubazioni di una raffineria  

Gli Switch Unmanaged SFNT sono adatti anche per l'utilizzo in impianti di processo

Gli Switch Unmanaged della serie SFNT sono ottimizzati per l'utilizzo nell'industria di processo. Grazie all'ampio range di temperatura da -40 °C a +75 °C e alle omologazioni specifiche per l'industria ATEX, IECEx e UL Classe 1 Div 2, sono ideali per essere utilizzati anche in condizioni ambientali critiche.

Vernice di protezione per ambienti particolarmente critici

La gamma di Switch Unmanaged SFNT comprende varianti speciali che offrono la protezione contro gli influssi esterni, come l'elevata umidità, la polvere o prodotti chimici. In queste varianti con la denominazione aggiuntiva "C" (per Conformal​ Coating), dopo l'installazione, i circuiti stampati sono rivestiti con una vernice protettiva che protegge i componenti elettronici, minimizzando il rischio di danni o guasti ambientali.

Diagnostica semplice degli errori

LED di allarme sullo Switch  

Gli Switch Unmanaged SFNT mostrano gli errori tramite un LED sul dispositivo

La diagnostica degli stati di errore può essere realizzata solo con gli Switch Managed. Tuttavia, gli Switch Unmanaged della serie SFNT supportano anche i meccanismi di rilevamento di base degli errori. Con l'ausilio di un contatto di segnalazione, eventuali problemi con l'alimentazione o interruzioni dei collegamenti sulle singole porte vengono trasmessi, ad esempio, ad un controllore. Le porte da monitorare sono facilmente configurabili tramite i commutatori DIP sul dispositivo.

Panoramica degli Switch FL SWITCH SFNT

 FL SWITCH SFNT
Velocità di trasmissione

10/100 MBit/s

Alimentazione

9 ... 32 V DC, ridondante

12 ... 48 V DC*, ridondante

Range di temperature

-40 °C … +75 °C

Grado di protezioneIP20
ParticolaritàQoS, contatto di segnalazione, vernice di protezione*
Omologazioni

CE, UL, KC*

ATEX*, IECEx*

DNV/GL*, ABS*, LR*, BSH*, BV*

* disponibile in modelli selezionati

Accedi all'elenco completo degli Switch Unmanaged SFNT.

PHOENIX CONTACT S.p.a.

Via Bellini, 39/41
20095 Cusano Milanino (MI)
Centralino 02 660591