Torna alla panoramica

novità

Switch Unmanaged compatti – installazione rapida e flessibile

I nuovi Switch Unmanaged della serie 1000 convincono per il loro design compatto, le velocità di trasmissione nel campo dei gigabit e le possibilità di installazione flessibili. La migliore definizione delle priorità del traffico dati garantisce reti più stabili e una maggiore disponibilità dell'impianto.

I vantaggi

  • La serie degli Switch più compatta con alta densità di porte
  • Miglioramento delle priorità nel traffico dati per protocolli di automazione
  • PROFINET Conformance Classe A per lo scambio di dati in tempo reale, gli allarmi e la diagnostica
  • Varianti PROFINET con filtro PTCP per una comunicazione affidabile nelle reti PROFINET
  • Varianti Gigabit con Jumbo Frame per un'elevata portata dati

Caratteristiche principali

  • Grado di protezione IP30
  • Range di temperatura: -10°C … +60°C
  • Alimentazione di tensione in AC o DC
  • Certificato per l'utilizzo nelle aree soggette a rischio di esplosione (C1D2)
  • Ethernet ad alta efficienza energetica
  • Protezione da inversione di polarità


Torna alla panoramica

PHOENIX CONTACT S.p.a.

Via Bellini, 39/41
20095 Cusano Milanino (MI)
Centralino 02 660591