Torna alla panoramica

novità

Pinza universale compatta: flessibile grazie alla sostituzione degli inserti a crimpare

Pinza universale compatta CRIMPFOX-C D con processo di crimpatura parallelo per connettori per circuiti stampati schermati della serie DMCC 0,5 con passo da 2,54 mm. La combinazione con diversi stampi e varianti di inserti a crimpare consente una schermatura EMC affidabile durante la crimpatura di cavi Ethernet.

I vantaggi

  • Utilizzo flessibile grazie alla sostituzione rapida e semplice degli inserti a crimpare
  • Elaborazione di vari connettori per circuiti stampati con numero di poli e diametri di cavo differenti grazie alla combinazione variabile di stampi e inserti a crimpare
  • Schermatura EMC affidabile grazie alla crimpatura parallela

Caratteristiche principali

  • Utensile universale compatto per applicazioni con connettori di dati
  • Sostituzione degli inserti a crimpare senza l'utilizzo di utensili
  • Utilizzo versatile grazie a un'ampia gamma di stampi a crimpare

PHOENIX CONTACT S.p.a.

Via Bellini, 39/41
20095 Cusano Milanino (MI)
Centralino 02 660591