Torna alla panoramica

novità

Morsetti convertitori con Push-in laterale: separazione netta dei segnali

I PTVME 6/S… sono morsetti sezionatori per convertitori di misura con connessione Push-in verticale. Il campo di applicazione copre tutte le applicazioni nel cablaggio secondario di quadri di comando per convertitori e segnali. La connessione laterale dei conduttori semplifica l'ammodernamento degli impianti.

I vantaggi

  • Sicurezza aumentata grazie alla tensione nominale da 1000 V
  • La struttura compatta consente una larghezza simile a quella del morsetto a vite
  • Azionamento semplice e veloce, grazie al dispositivo di separazione senza viti
  • Stato di commutazione chiaro e facilmente riconoscibile
  • Utilizzo degli accessori standard CLIPLINE complete

Caratteristiche principali

  • Connessione Push-in laterale
  • Tensione: 1.000 V
  • Corrente: 30 A
  • Sezione nominale: 6 mm²
  • Sezioni del conduttore collegabili: 0,5 mm² … 6 mm²
  • Semplice vano funzionale
  • Dimensioni compatte


Torna alla panoramica

PHOENIX CONTACT S.p.a.

Via Bellini, 39/41
20095 Cusano Milanino (MI)
Centralino 02 660591