Torna alla panoramica

novità

Interruttori di protezione elettronici per ogni applicazione

Gli interruttori di protezione elettronici sono la soluzione ideale per una ripartizione del potenziale semplice e compatta. I compatti dispositivi a un canale possono essere comodamente combinati con la gamma di morsetti componibili CLIPLINE complete. Sono disponibili varianti con corrente nominale fissa o regolabile.

I vantaggi

  • Applicazioni facilmente realizzabili con la gamma di morsetti componibili e ponticellabili CLIPLINE complete
  • Più spazio nel quadro elettrico: protezione ultracompatta con uno spessore di soli 6 mm
  • Utilizzo flessibile e riduzione delle scorte a magazzino, grazie alla possibilità di regolare i valori di corrente in base al dispositivo e all'applicazione

Caratteristiche principali

  • 6 mm di spessore
  • Rilevamento dello stato di funzionamento mediante indicatori a LED
  • Configurabili secondo le esigenze da 1 a 8 A
  • Varianti a corrente nominale fissa da 2,3,4 e 6 A
  • A norma secondo i requisiti NEC Classe 2
  • Impiego flessibile
  • Funzione di segnalazione a distanza integrata


Torna alla panoramica

PHOENIX CONTACT S.p.a.

Via Bellini, 39/41
20095 Cusano Milanino (MI)
02 66 05 91

Configuratore

Configurare prodotti e soluzioni per le propria applicazione personalizzata.

Dispositivi di protezione – Interruttori di protezione

Questo sito utilizza cookies, continuando la navigazione acconsenti alla nostra Cookie Policy. Consulta la nostra informativa sulla Privacy.

Chiudi