Torna alla panoramica

Connettori per quadri elettrici adatti per ogni ambito applicativo

I nuovi connettori EO con diverse geometrie di innesto sono progettati per l'utilizzo a livello internazionale nei quadri elettrici e nella costruzione degli impianti. Le possibilità di impiego sono ampliate grazie a funzionalità aggiuntive come le indicazioni luminose, gli interruttori, i fusibili o gli interruttori di protezione.

I vantaggi

  • Ampia gamma di prodotti con oltre 150 varianti
  • Varianti applicative per tutti i paesi per un utilizzo a livello universale
  • Risparmio di spazio grazie alle varianti con slot doppio
  • Protezione contro contatti accidentali grazie all'apposita copertura integrata
  • Installazione flessibile: montaggio su guida DIN o direttamente nell'interfaccia di servizio

Caratteristiche principali

  • Piani di inserimento: D, CF, E, G, H, I, J, K, L, N, AB
  • Funzioni aggiuntive: indicazione luminosa, interruttore fusibile, interruttore di protezione
  • Connessioni: Push-in e a vite
  • Colori: grigio e verde
  • Sezioni di collegamento fino a 4 mm² (conduttori rigidi)
  • Correnti nominali fino a 20 A
  • Temperature: -20 °C … +60 °C

PHOENIX CONTACT S.p.a.

Via Bellini, 39/41
20095 Cusano Milanino (MI)
Centralino 02 660591