Tecnologia di controllo sicura

Tecnologia di controllo sicura

Modulare e ad alte prestazioni

Soluzioni di controllo sicure per le vostre applicazioni.

Torna a Sicurezza funzionale

Categorie

Cerca in Tecnologia di controllo sicura

Mostrare tutti i prodotti di questa categoria

Molteplici funzioni di sicurezza, ingombro ridotto, grandi reti: offriamo soluzioni di controllo modulari per la vostra applicazione di sicurezza. Con i nostri potenti controllori Safety potete integrare in modo affidabile la sicurezza funzionale nelle reti PROFINET tramite PROFIsafe.

I vantaggi

  • Integrazione della PLCnext Technology
  • Programmazione standard e Safety con PLCnext Engineer
  • Soddisfa i più elevati requisiti di sicurezza secondo SIL 3 e relativo PL e
  • Collegamento ai sistemi cloud e utilizzo delle app del PLCnext Store

Estensione PROFIsafe modulare

Estensione PLC funzionale SPLC 1000 per PLCnext Control AXC F 2152  

Estensione PLC sicura per PLCnext Control

Con il nostro modulo di espansione sicuro, il vostro PLCnext Control standard diventa facilmente un controllore di sicurezza compatibile con PROFIsafe.

L'estensione PROFIsafe a sinistra è uno Small Scale SPLC ad alte prestazioni e orientato alla sicurezza che estende le funzioni dei vostri AXC F 2152 o AXC F 3152 per applicazioni sicure fino a SIL 3 / PL e.

Grazie al suo ingombro ridotto, la soluzione di controllo è particolarmente adatta per applicazioni di sicurezza sensibili ai costi e/o decentralizzate. L'estensione PLC sicura può comunicare con un massimo di 32 utenze PROFIsafe di livello inferiore tramite PROFINET e tramite il bus Axio integrato. Un'istanza F-Device integrata consente inoltre la possibilità di collegare in rete un PLC PROFIsafe di livello superiore.

Controllore di sicurezza ad alte prestazioni

Controllore ad alte prestazioni RFC 4072S  

Controllore ad alte prestazioni e sicuro basato sulla PLCnext Technology

Il potente controllore di sicurezza RFC 4072S è indicato per applicazioni PROFIsafe con particolari requisiti di sicurezza e disponibilità. Gestite reti estese con un massimo di 300 utenze, ad esempio nell'industria automobilistica o nell'ingegneria energetica rigenerativa. 

L'RFC 4072S combina i calcoli standard e quelli relativi alla sicurezza fino a SIL 3 in un unico dispositivo.

Programmazione Safety con PLCnext Engineer

Programmazione Safety con PLCnext Engineer  

Programmazione Safety con PLCnext Engineer

Con PLCnext Engineer, sia la programmazione standard del PLC che la programmazione di tutte le funzioni Safety possono essere eseguite in un unico editor. Nell'ambito di un progetto, la programmazione del PLC e Safety viene poi trasmessa a PLCnext Control. Quest'ultimo apre i programmi in automatico e li divide in due parti, il codice PLC e il codice Safety.

PHOENIX CONTACT S.p.a.

Via Bellini, 39/41
20095 Cusano Milanino (MI)
Centralino 02 660591

Assistenza

Download