Torna alla panoramica

Tecnica di installazione in rame e in fibra ottica

Tecnica di installazione in fibra ottica

Cavo in fibra ottica  

Tecnica di installazione in fibra ottica

Le quantità di dati e le velocità di trasmissione in continuo aumento, i disturbi elettromagnetici sempre maggiori e le installazioni sempre più ampie stanno rapidamente mostrando i limiti dei sistemi in rame tradizionali. Per tale ragione la trasmissione di dati ottica mediante fibra ottica è diventata nel frattempo lo standard in impianti critici con alti requisiti di disponibilità.

La tecnica di installazione in fibra ottica di Phoenix Contact è ideale per soluzioni industriali facili da installare e di rapida manutenzione.

Tecnica di installazione in rame

Connettori  

Tecnica di installazione in rame

Con i connettori nei cablaggi PROFIBUS in presenza di linee derivate sarete decisamente più flessibili. Il connettore bus può essere collegato e scollegato al bus in qualsiasi momento, senza interruzione del traffico dati. Con i sistemi di trasmissione basati su RS-485 è possibile utilizzare connettori D-SUB a 9 poli e connettori a spina tonda M12.

Connessione rapida D-SUB per ogni utenza PROFIBUS

Con le spine a connessione rapida D-SUB è possibile collegare in maniera pratica e rapida cavi bus in entrata e secondari. La gamma di prodotti include spine a connessione rapida per ogni applicazione PROFIBUS:

  • ingresso cavo ad angolo di 35° e 90°
  • ingresso cavo assiale
  • interfaccia aggiuntiva di programmazione
  • resistenze di terminazione integrate e commutabili

Le spine possono essere impiegate nei cavi PROFIBUS con conduttori in rame sia pesanti sia flessibili. La resistenza di terminazioni è già integrata in tutte le versioni: azionatela comodamente dall'esterno con un interruttore a scorrimento.

Protezione contro le sovratensioni

Proteggete i vostri dati e segnali non solo contro accessi non autorizzati, virus, worm e trojan horse, è necessario escludere anche danni causati da sovratensioni per la caduta di un lampo o operazioni di commutazione.
Con la protezione contro le sovratensioni prevenite non solo danni meccanici, ma anche l'eventuale perdita di dati e software causati da picchi di tensione. In particolare, in caso di cablaggi di interi edifici, a subire tali minacce sono principalmente le apparecchiature collegate alla linea Ethernet.
Mettetevi al sicuro con la protezione contro le sovratensioni TRABTECH di Phoenix Contact.

PHOENIX CONTACT S.p.a.

Via Bellini, 39/41
20095 Cusano Milanino (MI)
Centralino 02 660591