Torna alla panoramica

Spiegazione del nome prodotto per l'articolo della serie FIELD Analog

La designazione sul prodotto fornisce anche informazioni sulla funzione, la fornitura e la tecnologia di connessione dei dispositivi.
L'esempio seguente mostra come decodificare il nome.

Indicatori di processo e dispositivi di campo della serie Field Analog

Esempio della struttura del nome del prodotto per gli articoli della serie FIELD Analog

Nell'esempio del convertitore di temperatura MACX MCR-TS-I-OLP-C vi mostriamo come decodificare i singoli elementi del nome del prodotto:

DescrizioneDenominazioneSpiegazione
FamigliaFA MCR
FA MCR-EX
MACX MCR
MACX MCR-EX
MCR-SL/-FL
Indicatori di processo e dispositivo di campo della serie Field Analog
Indicatori di processo e dispositivi di campo Ex i della serie Field Analog
Dispositivi di campo della serie MACX Analog
Dispositivi di campo Ex i della serie MACX Analog
Indicatori di processo e dispositivi di campo della serie MCR
Aggiunta 1FD
FDS
D
DS
HT
Indicatore di processo in custodia da campo
Indicatore di processo in custodia da campo, HART compatibili
Indicatore di processo in custodia per l'installazione in quadro elettrico
Indicatore di processo in custodia per l'installazione in quadro elettrico, HART compatibile
Convertitore di misura
IngressoI
UI
TUI

TS
PT100
FIT
SPA
Ingresso di corrente
Tensione, corrente
Termoresistenza, termoelementi, sorgenti mV, tensione, corrente
Termoresistenza, termoelementi, HART compatibile
Termoresistenza,  Pt100
Indicatori di frequenze, impulsi e tempi
Trasduttore del valore nominale, valore predefinito di tensione e corrente
Aggiunta 2 (solo MCR-…)LPalimentazione per loop di uscita, non necessita di alimentazione ausiliaria
UscitaUI-2REL

I
Uscita di tensione e corrente, due relè di scambio, un'uscita transistor
Uscita di corrente
Aggiunta 3 (solo MCR-…)EXVariante Ex i
Alimentazione
UP
OLP
Tensione nominale 24 VDC
Alimentazione a range esteso
Alimentazione per loop di uscita, non necessita di alimentazione ausiliaria
Connessione
PT / SP
Connessione a vite
Push-in Technology
Configurazione
C
nessuna configurazione, configurazione standard
con configurazione ordine, modificabile

Torna alla panoramica
Altre informazioni
  • Spiegazione del nome prodotto per l'articolo della serie FIELD Analog

PHOENIX CONTACT S.p.a.

Via Bellini, 39/41
20095 Cusano Milanino (MI)
Centralino 02 660591