Torna alla panoramica

novità

Connettori Power M12 confezionabili - Cablaggio semplice con connessione Push-Lock

I connettori Power M12 con connessione Push Lock consentono un cablaggio di potenza veloce e comodo senza la necessità di utensili. I vani morsetti del connettore vengono aperti e chiusi semplicemente utilizzando una leva. L'utente ha entrambe le mani libere per l'inserzione dei conduttori.

I vantaggi

  • Collegamenti facili e senza utensili con la connessione Push-Lock
  • Potenza: applicazioni DC e AC fino a 16 A e 690 V
  • Schermatura affidabile a 360° anche in condizioni ambientali estreme
  • Maggiore protezione contro le scosse elettriche grazie alla connessione PE a tutti i componenti metallici
  • Semplice assegnazione dei singoli cavetti grazie alla marcatura cromatica e numerica delle leve portacontatti

Caratteristiche principali

  • Connessione Push-Lock
  • Grado di protezione: IP65, IP67
  • Custodia in metallo
  • Connettori schermati a 360°
  • Guarnizione protetta nel connettore femmina M12
  • Possibilità di incrocio dei conduttori

PHOENIX CONTACT S.p.a.

Via Bellini, 39/41
20095 Cusano Milanino (MI)
Centralino 02 660591