Torna alla panoramica

Connettori M12 preconfezionati per la trasmissione di potenza

I nuovi connettori della serie M12 POWER nelle codifiche K, L e M dispongono di una custodia di misura XL semplice da montare. Sono adatti per il montaggio sia nella parte anteriore che posteriore. I connettori sono pronti all'uso e preconfezionati con cavetti da 20 cm.

I vantaggi

  • Profilo delle custodie ottimizzato e di facile installazione utilizzando una chiave del 19
  • Adatti per dispositivi compatti: trasferimento di elevate potenze in uno spazio ridotto
  • Connettori preconfezionati con cavetti lunghi 0,2 m per un'installazione immediata
  • Lati dei cavetti saldati ermeticamente per un'elevata affidabilità

Caratteristiche principali

  • Codifica K: 4+PE, fino a 630 V / 16 A AC
  • Codifica L: 4+FE, fino a 63 V / 16 A DC
  • Codifica M: 5+PE, fino a 630 V / 8 A AC
  • Montaggio posteriore e anteriore

PHOENIX CONTACT S.p.a.

Via Bellini, 39/41
20095 Cusano Milanino (MI)
Centralino 02 660591