Torna alla panoramica

novità

PLCnext Control per Edge Computing: utilizzare al meglio i dati del campo

Gli EPC 15xx uniscono la robustezza di una collaudata piattaforma per PC industriali al software aperto PLCnext Technology e offrono quindi la possibilità di realizzare soluzioni di IoT-Edge intelligenti, colmando il divario tra il mondo OT e IT.

I vantaggi

  • Design del PC industriale compatto in custodie completamente in metallo e raffreddamento passivo
  • Facile integrazione nelle infrastrutture IT esistenti e connettività a livello di campo con PLCnext Technology
  • Riduzione dei tempi di sviluppo e di implementazione con strumenti di sviluppo integrati come Node-RED
  • Gestione semplice e sicura tramite uno strumento WBM integrato

Caratteristiche principali

  • Design del sistema senza ventole
  • Processore Intel® Celeron® a elevata potenza
  • Memoria dati locale estesa
  • Sistema operativo Linux
  • Linguaggi evoluti supportati
  • Misure: 99 mm x 92 mm x 46 o 63 mm

PHOENIX CONTACT S.p.a.

Via Bellini, 39/41
20095 Cusano Milanino (MI)
Centralino 02 660591