Torna alla panoramica

novità

PC industriale All-In-One – protezione IP65 a 360° per l'utilizzo sul campo

AIO65 è l'acronimo di una nuova serie di PC industriali configurabili e con protezione IP65 a 360°. Diverse classi di potenza e possibilità di montaggio, nonché opzioni di espansione adeguate (ad es. modulo a tasti, colonne di segnalazione) garantiscono la modularità e la flessibilità d'impiego direttamente sulla macchina.

I vantaggi

  • Protezione IP65 completa
  • Design industriale accattivante
  • Potenza del processore scalabile
  • Installazione e assistenza semplificate
  • Elevata affidabilità grazie al raffreddamento passivo
  • Pulsante, interruttore o arresto di emergenza direttamente sull'unità di comando tramite il modulo a tasti

Caratteristiche principali

  • Memorie dati mSATA
  • Windows® 10 IoT LTSC 2019
  • Temperature di esercizio: 0 °C ... +45 °C
  • Porta USB nella custodia posteriore
  • Montaggio VESA, con braccio di supporto o su supporto
  • Espandibile con modulo a tasti e/o colonna di segnalazione

PHOENIX CONTACT S.p.a.

Via Bellini, 39/41
20095 Cusano Milanino (MI)
Centralino 02 660591