Torna alla panoramica

Monitoraggio temperatura avvolgimenti dei motori

Per monitorare la temperatura degli avvolgimenti dei motori, spesso negli avvolgimenti vengono inserite resistenze sensibili alla temperatura. Queste resistenze PTC diventano altamente resistenti con l'aumentare delle temperature e fungono quindi da sensori. Rilevano il riscaldamento del motore e attivano il relè di elaborazione della segnalazione.

Esempi di applicazione

Monitoraggio temperatura avvolgimenti dei motori nei nastri trasportatori  

Monitoraggio temperatura dei motori

  • Monitoraggio temperatura avvolgimenti dei motori nei nastri trasportatori
  • Protezione dei motori da sovraccarico termico e meccanico, ad esempio a causa di raffreddamento insufficiente, difficoltà di avvio o sottodimensionamento

Torna alla panoramica
Esempi applicativi
Esempi applicativi

PHOENIX CONTACT S.p.a.

Via Bellini, 39/41
20095 Cusano Milanino (MI)
Centralino 02 660591