Torna alla panoramica

novità

Stampante UV-LED con tecnologia avanzata: la stampa a colori nel settore industriale diventa semplice

La nuova generazione di sistemi di stampa BLUEMARK ID costituisce la soluzione "all in one" per la siglatura industriale. Un'interfaccia utente intuitiva accompagna l'utente per tutto il processo di stampa. La siglatura con BLUEMARK ID COLOR non è solo monocromatica, ma anche a colori CMYK.

I vantaggi

  • Molteplici possibilità d'impiego grazie alla stampa a colori opzionale e oltre 1350 materiali di siglatura disponibili
  • Gestione intuitiva grazie al software di siglatura integrato
  • Consumo di inchiostro ottimizzato grazie alla scalabilità della risoluzione della stampa
  • Equipaggiamento flessibile dei materiali tramite inserimento frontale e caricatori separati
  • Risparmio di tempo grazie all'elevata velocità della stampa

Caratteristiche principali

  • Processo di stampa: stampa UV-LED
  • Display: display touch a colori da 7“
  • Software on-board
  • Riconoscimento dei materiali UCT e US
  • Interfacce: USB, LAN, WLAN, Bluetooth
  • Peso: 20,8 kg

PHOENIX CONTACT S.p.a.

Via Bellini, 39/41
20095 Cusano Milanino (MI)
02 66 05 91

Assistenza

BLUEMARK ID COLOR

La soluzione "all in one" per la siglatura industriale.

Questo sito utilizza cookies, continuando la navigazione acconsenti alla nostra Cookie Policy. Consulta la nostra informativa sulla Privacy.

Chiudi