Torna alla panoramica

novità

Switch Managed in custodia metallica piatta – il design giusto per ogni applicazione

Gli Switch Managed della serie 2000 offrono differenti funzionalità, molteplici versioni e omologazioni per le applicazioni di automazione. La gamma di prodotti comprende ora anche varianti in custodie metalliche con porta in uscita verso il basso per l'utilizzo in quadri elettrici piatti.

I vantaggi

  • Molteplici opzioni di configurazione semplificate (gestione Web based, pulsante Mode, scheda SD, SNMP, CLI, PROFINET)
  • Impiego nelle reti PROFINET Classe B grazie alle funzioni PROFINET e alle varianti PROFINET preconfigurate
  • Progettazione della rete a prova di guasto grazie a una varietà di protocolli di ridondanza supportati (ad es. RSTP, MRP, LACP)
  • Protezione contro l'accesso non autorizzato al dispositivo e alla comunicazione dei dati, grazie alle funzioni di sicurezza

Caratteristiche principali

  • Grado di protezione IP20
  • Range di temperatura: -40°C … +70°C
  • Alimentazione ridondante
  • Syslog
  • IGMP Snooping/Querier
  • HTTPS/SNMPv3
  • Server DHCP basato su porta/pool, opzione DHCP 82
  • Contatto di segnalazione/allarme


Torna alla panoramica

PHOENIX CONTACT S.p.a.

Via Bellini, 39/41
20095 Cusano Milanino (MI)
Centralino 02 660591