Torna alla panoramica

novità

Sistema I/O Inline: moduli I/O per l'automazione di edifici

Il modulo DALI-2 è multi-master e consente quindi la semplice integrazione dei sensori DALI in un controllo dell'illuminazione DALI. Il modulo RTD consente la connessione di sensori di temperatura NTC. I due moduli I/O si inseriscono perfettamente in una stazione Inline per l'automazione di edifici.

I vantaggi

  • Master DALI-2 con alimentazione bus integrata DALI
  • La certificazione DALI della DALI Alliance garantisce la compatibilità con una gamma molto ampia di dispositivi DALI
  • Il morsetto componibile RTD4/NTC-ECO consente di collegare a una stazione Inline fino a 4 sensori di temperatura NTC a basso costo
  • Connessione semplice di sensori di temperatura NTC con tecnologia a 2 conduttori

Caratteristiche principali

  • Modulo DALI-2 per il controllo di una linea DALI con un massimo di 64 dispositivi di illuminazione e 
    64 sensori
  • Isolamento galvanico del bus DALI
  • Portata di corrente massima garantita sul bus DALI 230 mA
  • Modulo RTD per l'utilizzo su controllori e accoppiatori bus Inline

PHOENIX CONTACT S.p.a.

Via Bellini, 39/41
20095 Cusano Milanino (MI)
Centralino 02 660591