Torna alla panoramica

novità

Modulo radio WLAN con antenne esterne: ideale per compiti radio complessi

Il modulo radio WLAN vi consente di installare una rete WLAN stabile e veloce direttamente sulla macchina. Le nuove varianti sono particolarmente compatte e, grazie agli attacchi antenne esterni, sono ideali per compiti radio che richiedono un posizionamento flessibile delle antenne.

I vantaggi

  • Realizzazione di reti WLAN industriali in modo semplice e affidabile
  • Installazione a ingombro ridotto e flessibile e possibilità di montaggio universali grazie alla struttura compatta
  • Roaming rapido in applicazioni mobili
  • Controllo semplice con PLC tramite REST API
  • Adatto per applicazioni critiche in termini di tempo, come PROFINET o SafetyBridge

Caratteristiche principali

  • Grado di protezione IP20
  • 2 collegamenti antenna esterni
  • Due interfacce WLAN virtuali
  • Filtro MAC e IP
  • IEEE 802.11 a,b,g,n (2,4 GHz e 5 GHz)
  • Velocità dati fino a 300 MBit/s


Torna alla panoramica

PHOENIX CONTACT S.p.a.

Via Bellini, 39/41
20095 Cusano Milanino (MI)
Centralino 02 660591