Torna alla panoramica

novità

Morsetti sezionatori ibridi a più conduttori: scollegare i segnali in tutta sicurezza

I morsetti sezionatori a più conduttori ibridi combinano la semplice connessione Push-in con la classica connessione a vite. Grazie alle prese di prova da 4 mm e alla zona di sezionamento individuale, i segnali possono essere separati rapidamente e testati in modo semplice e pratico.

I vantaggi

  • Connessione Push-in sul lato interno del quadro elettrico e connessione a vite universale sul lato dell'utente finale
  • La struttura compatta e la connessione frontale consentono il cablaggio in spazi ristretti
  • Possibilità di prova semplice per connettore di prova con diametro da 4 mm
  • Separazione rapida e semplice dei segnali e implementazione di fusibili e componenti
  • Utilizzo degli accessori di sistema CLIPLINE complete

Caratteristiche principali

  • Tecnologia di connessione Push-in
  • Connessione a vite
  • Tensione: 400 V
  • Corrente: 20 A
  • Sezione nominale: 4 mm²
  • Sezioni del conduttore collegabili: 0,2 mm² … 6 mm²
  • Presa di prova da 4 mm integrata

PHOENIX CONTACT S.p.a.

Via Bellini, 39/41
20095 Cusano Milanino (MI)
Centralino 02 660591