Custodie industriali

Custodie industriali HEAVYCON

Per gli ambiti applicativi più critici

Custodie robuste e resistenti a sporco, acqua, vibrazioni ed elevate sollecitazioni meccaniche.

Torna a Connettori industriali

Categorie

  • Custodie industriali STANDARD
    Connettori industriali HEAVYCON STANDARD

    I connettori industriali della serie HEAVYCON STANDARD, con bloccaggio a staffa rapido e affidabile, sono adatti per differenti applicazioni.

  • Custodia EVO
    Custodia EVO

    Risparmio di costi con l'innovativa serie di connettori industriali.

  • Custodie ADVANCE
    Connettori industriali HEAVYCON ADVANCE

    I connettori industriali HEAVYCON ADVANCE sigillano ermeticamente e direttamente la parete di montaggio - per ambienti particolarmente aggressivi.

  • Elenco prodotti Custodie HPR
    Custodie per il settore ferroviario

    Robuste custodie HPR in metallo con bloccaggio a vite per soddisfare i rigidi requisiti del settore ferroviario.

Cerca in Custodie industriali

Mostrare tutti i prodotti di questa categoria

I connettori industriali, utilizzati in condizioni particolarmente difficili e aggressive, necessitano di una custodia sicura con un elevato grado di protezione. Con le resistenti custodie industriali della serie HEAVYCON, grazie alle tre versioni costruttive, potrete creare il collegamento più adatto alle vostre esigenze.

I vantaggi

  • Gamma completa di prodotti: svariati sistemi di bloccaggio delle custodie per differenti applicazioni industriali
  • Elevato livello di sicurezza grazie a materiali estremamente resistenti ed elevate classi di protezione
  • Protezione contro le interferenze elettromagnetiche: le custodie in metallo sono "EMC ready" grazie alle superfici e alle guarnizioni conduttive

Custodie industriali HEAVYCON STANDARD con bloccaggio a staffa

Custodie industriali HEAVYCON STANDARD  

Custodie industriali HEAVYCON STANDARD

Le custodie industriali HEAVYCON STANDARD si contraddistinguono per l'ampia gamma di soluzioni con diverse direzioni di uscita cavo e sistemi di bloccaggio. Combinate la custodia protettiva con una custodia da incasso, di base o di accoppiamento a seconda delle esigenze.

  • Elevata resistenza alla corrosione: le custodie soddisfano i gradi di protezione IP66/IP67
  • Sistema di bloccaggio flessibile: a staffa longitudinale o trasversale

Grazie alle compatte custodie industriali HEAVYCON di dimensioni D7, è possibile scegliere tra custodie in metallo resistenti alla corrosione e custodie in plastica con connessione a vite.

 

Custodie industriali HEAVYCON EVO con bloccaggio a staffa

Custodie industriali HEAVYCON EVO  

Custodie industriali HEAVYCON EVO

I connettori industriali HEAVYCON EVO sono la soluzione innovativa e vantaggiosa per molte applicazioni nelle quali vengono richieste robuste soluzioni Plug and Play. Grazie alla connessione a vite orientabile potrete ridurre del 70% le giacenze in magazzino

  • Semplice da installare: decidete la direzione di uscita del cavo direttamente in campo
  • Minori costi di stoccaggio grazie alla riduzione delle varianti: questa custodia sostituisce otto custodie protettive tradizionali
  • Sicure e affidabili: le custodie industriali sono antiurto fino alla classe IK09 e conformi ai gradi di protezione IP66 (plastica) e IP66/IP67 (metallo)
  • Componenti liberamente combinali: HEAVYCON EVO può essere combinato con tutte le custodie in alluminio standard presenti sul mercato

 

Custodie industriali HEAVYCON ADVANCE con bloccaggio a vite

Custodie industriali HEAVYCON ADVANCE  

Custodie industriali HEAVYCON ADVANCE

Nel cablaggio in ambienti industriali, ogni singolo centimetro diventa fondamentale. Inoltre, l'ambiente agisce spesso in modo aggressivo sui collegamenti. La soluzione di Phoenix Contact per queste condizioni estreme sono i connettori industriali HEAVYCON ADVANCE.

  • Risparmio di spazio e riduzione dei costi: al posto di una custodia base vengono utilizzate flange da incasso
  • Per i requisiti più critici: le custodie industriai soddisfano i gradi di protezione IP66/IP67 (plastica) e IP66/IP68/IP69K (metallo)

 

Custodie HEAVYCON HPR per applicazioni ferroviarie

Custodie per applicazioni ferroviarie  

Custodie HPR per applicazioni ferroviarie

La gamma HEAVYCON HPR è destinata all'impiego nel settore dei trasporti. Le custodie protettive sono conformi agli standard richiesti per la trasmissione in totale sicurezza di segnali e di potenza ai veicoli ferroviari.

  • Gradi di protezione IP68/IP69K
  • Protezione completa contro i disturbi elettromagnetici
  • Grandezze da B6 a B24 o D7
  • Robusto bloccaggio a vite
  • Resistenza alle vibrazioni e agli urti secondo IEC 61373 / EN 50155

PHOENIX CONTACT S.p.a.

Via Bellini, 39/41
20095 Cusano Milanino (MI)
Centralino 02 660591

Configuratore

Configurare prodotti e soluzioni per le propria applicazione personalizzata.

Configuratore online per connettori industriali

Assistenza


Configuratore per connettori

Configurazione e ordinazione online dei singoli connettori industriali