Torna alla panoramica

Maggiori competenze e possibilità di personalizzazione

Gli HMI e i PC industriali di Phoenix Contact sono perfettamente adattabili alle vostre esigenze. Potrete adattare design e funzionalità ai vostri bisogni. Le soluzioni multisettoriali offrono un'ampia gamma di prestazioni, anche in condizioni d'impiego estreme. Grazie alla completa catena di creazione del valore, all'elevata flessibilità e alla capacità di sviluppo modulare dei prodotti, la nostra azienda cerca e trova il prodotto adatto insieme al cliente.

Le nostre competenze

La premessa per lo sviluppo di soluzioni HMI personalizzate è costituita dalle nostre competenze chiave. Accumulate nel corso degli anni, coprono l'intera catena di creazione del valore.

  • Dispositivi di comando di dimensioni e classi di potenza diverse
  • Uso di più materiali e di tecnologie touch
  • Certificazioni e omologazioni settoriali
  • Numerose possibilità di collegamento ai controllori
  • Progettazione di applicazioni HMI
  • Realizzazione di specifiche personalizzazioni del design in base alle richieste del cliente
  • Hardware e software pensati in base alle specifiche esigenze del cliente
Grafica: valore aggiunto grazie a maggiori competenze e possibilità di personalizzazione  

La competenza dei nostri esperti è alla base delle soluzioni HMI personalizzate

Possibilità di configurazione per ogni applicazione

Non trovate l'HMI adatto per la vostra applicazione? Venite da noi. Phoenix Contact svilupperà insieme a voi una soluzione adatta alle vostre esigenze. La nostra gamma di servizi va dalla realizzazione di piccole modifiche al design fino all'adeguamento completo dei prodotti a esigenze estreme.

Touch/Display
  • Superfici resistenti agli agenti chimici

  • Elevata sicurezza nella gestione grazie alla risposta tattile dei tasti ben percepibile

  • Comando semplice anche con guanti da lavoro

  • Elevata resistenza all'abrasione delle superfici

  • Protezioni specifiche contro atti vandalici

Meccanica
  • Requisiti di igiene particolarmente elevati grazie all'eliminazione dei bordi di sporcizia
  • Parti anteriori in materiali speciali, come acciaio legato
  • Gradi di protezione più elevati, come IP67 e superiori
  • Custodia interamente in metallo estremamente robusta
  • Montaggio posteriore
  • Montaggio in custodie speciali e postazioni di comando
  • Montaggio su bracci oscillanti
  • Dispositivi di comando e segnalazione supplementari
Software
  • Tasti per la regolazione della retroilluminazione
  • Soluzioni software con soft PLC e visualizzazione di più fornitori
Multicomponente
  • Cicalino esterno e contatto a potenziale zero
  • Compatibilità elettromagnetica ottimale
  • Resistenza contro urti e forti vibrazioni
  • Requisiti di temperatura elevati
  • Funzioni supplementari (come riscaldamento integrato)
  • Soluzioni per zone a rischio di esplosione (ATEX 2/22)
  • Certificazioni e omologazioni personalizzate

PHOENIX CONTACT S.p.a.

Via Bellini, 39/41
20095 Cusano Milanino (MI)
Centralino 02 660591