Torna alla panoramica

novità

Adattatore per fusibile per moduli relè: protezione senza richiesta di spazio supplementare

L'adattatore per fusibile per il sistema di relè PLC-INTERFACE con una larghezza di 6,2 mm consente la protezione canale per canale senza richiesta di spazio supplementare sulla guida DIN. È possibile completare l'installazione esistente con la funzione di protezione.

I vantaggi

  • Semplice inserimento a scatto per l'espansione di installazioni esistenti con il sistema di relè PLC-INTERFACE
  • Nessuna versione speciale di basi relè: è possibile utilizzare la gamma standard
  • Non è necessario alcuno spazio aggiuntivo per la guida DIN
  • Buona accessibilità del fusibile

Caratteristiche principali

  • Per la protezione della linea del circuito di uscita
  • Per l'utilizzo con morsetti base PLC da 6,2 mm
  • Notifica di guasto con LED rosso
  • Fusibile e relè sostituibili
  • Possono essere utilizzati fusibili standard in vetro da 5 x 20 mm

PHOENIX CONTACT S.p.a.

Via Bellini, 39/41
20095 Cusano Milanino (MI)
Centralino 02 660591