Torna alla panoramica

Serie per ogni applicazione

PLC-Interface è l'interfaccia tra l'unità di automazione e le periferiche dell'impianto. Nelle varie serie PLC è possibile scegliere tra le funzioni relè, le funzioni relè a stato solido e le funzioni di transito.

    Serie PLC universale

    Serie universale PLC-Interface

    La serie universale PLC può essere impiegata come interfaccia d'ingresso o di uscita.

    La serie universale può essere impiegata come interfaccia d'ingresso o di uscita.

    • La serie universale PLC è composta da un morsetto base con relè in miniatura a innesto (contatto di scambio) o con relè allo stato solido a innesto.
    • I sensori/attuatori vengono collegati tramite morsetti componibili.
    Torna su

    Serie di attuatori PLC

    Serie di attuatori PLC-Interface

    Serie di attuatori PLC: interfaccia tra PLC e attuatori

    Nelle applicazioni sotto forma di interfaccia tra PLC e attuatori, è necessaria spesso solo una funzione di chiusura. Ad esempio in motori, relè o solenoidi.

    • Utilizzare in questo caso l'interfaccia di uscita PLC - ACT.
    • Tutti i connettori degli attuatori vengono collegati direttamente, anche il conduttore del potenziale.
    • Non sono quindi necessari ulteriori morsetti di uscita. Si risparmia notevolmente su spazio, tempo e costi.
    Torna su

    Serie di sensori PLC

    Serie di sensori PLC-Interface

    Serie di sensori PLC: interfaccia tra PLC e sensori

    Nelle applicazioni sotto forma di interfaccia tra PLC e sensori, è necessaria spesso solo una funzione di chiusura. Ad esempio in interruttori di prossimità e di fine corsa oppure nei contatti ausiliari.

    • Utilizzare in questo caso l'interfaccia d'ingresso PLC - SEN.
    • Tutti i connettori dei sensori vengono collegati direttamente, anche la tensione di alimentazione per i sensori/interruttori.
    • Non sono quindi necessari morsetti componibili supplementari. Si risparmia notevolmente su spazio, tempo e costi.  
    Torna su

    PHOENIX CONTACT S.p.a.

    Via Bellini, 39/41
    20095 Cusano Milanino (MI)
    Centralino 02 660591