Torna alla panoramica

novità

Relè di interfaccia a guida forzata: sicurezza attraverso contatti a guida forzata

I relè di interfaccia a guida forzata della famiglia di prodotti RIFLINE complete offrono una sicurezza aumentata con un massimo di quattro contatti a guida forzata.

I vantaggi

  • Sicurezza aumentata con contatto a guida forzata secondo EN 50205
  • Soluzione a ingombro ridotto per relè con contatti a guida forzata
  • Possono essere utilizzati gli accessori dei morsetti componibili CLIPLINE

Caratteristiche principali

  • Modulo relè molto sottile per relè con 4 contatti a guida forzata
  • LED di stato e diodo di smorzamento integrati
  • Corrente di commutazione fino a 4 x 6 A
  • Configurazioni dei contatti multipli: 2NO + 2NC, 3NO + 1NC
  • Il ponticellamento professionale di moduli adiacenti consente di ridurre il tempo di cablaggio

PHOENIX CONTACT S.p.a.

Via Bellini, 39/41
20095 Cusano Milanino (MI)
Centralino 02 660591