Sistema di gestione dispositivi per Security router e firewall

Software di gestione per Security Appliances mGuard

Gestione semplificata

Monitorate e configurate in ogni momento tutte le impostazioni dei vostri mGuard relative alla sicurezza.

Torna a Cyber security

Categorie

Cerca in Sistema di gestione dispositivi per Security router e firewall

Mostrare tutti i prodotti di questa categoria

In caso di gestione di più prodotti mGuard, una gestione intelligente ed efficiente dei dispositivi può automatizzare i processi dispendiosi in termini di tempo e ridurre il rischio di errori di configurazione. Il Device Manager mGuard vi supporta nella configurazione, nello sviluppo e nella gestione di tutti i dispositivi mGuard.

I vantaggi

  • Riduzione della complessità e dei costi amministrativi e maggiore precisione e sicurezza degli impianti mGuard grazie ad una gestione del dispositivo centralizzata
  • Altamente scalabile: gestione di migliaia di Security Appliances mGuard, indipendentemente dal siti, dal tipo di collegamento o dallo stato
  • Riduzione dei rischi per la sicurezza e per la conformità grazie a cicli di patch e aggiornamento più brevi

Gestione efficiente dei dispositivi

Software Device Manager mGuard  

Gestione centralizzata del software Device Manager mGuard

Il software di gestione Device Manager mGuard vi consente la configurazione e l'amministrazione centralizzata di tutte le impostazioni mGuard relative alla sicurezza. Infine potete trasferire i dati crittografati in modo selettivo o in un'unica operazione su tutte le Security Appliances mGurd.

I dati di configurazione possono essere scaricati in qualsiasi momento ed elaborati in Device Manager mGuard. In questo modo potete sviluppare passo passo gli aggiornamenti del firmware e le estensioni delle licenze. Utilizzando la cronologia di aggiornamento, è possibile controllare il firmware in qualsiasi momento ed annullare eventuali aggiornamenti.

Espansione flessibile

Grazie alle varie licenze di aggiornamento è possibile aumentare gradualmente il numero di dispositivi da gestire. In questo modo potrete investire in base alle vostre esigenze. Iniziate con una licenza per 100 dispositivi. Ampliatela poi successivamente a una per 1000 dispositivi o persino per un numero infinito di dispositivi.

PHOENIX CONTACT S.p.a.

Via Bellini, 39/41
20095 Cusano Milanino (MI)
Centralino 02 660591