Torna alla panoramica

Configurazione di sicurezza con SAFECONF

Semplice configurazione delle apparecchiature di sicurezza con il software di Phoenix Contact

La sicurezza è a portata di mano: grazie al drag & drop. Con il software gratuito SAFECONF la configurazione delle funzioni di PSRtrisafe e SafetyBridge avviene in maniera molto semplice e con pochi clic del mouse.

Software SAFECONF

Configurazione delle apparecchiature di sicurezza tramite drag & drop

Piena conformità alla norma ISO 13849-1

La configurazione delle apparecchiature con SAFECONF è in linea con le disposizioni di legge relative alla configurazione di applicazioni di sicurezza. I requisiti della norma ISO 13849-1 sono pienamente soddisfatti da SAFECONF.

Logica di sicurezza realizzata in modo semplice tramite drag & drop

Software SAFECONF  

Operazioni rapide con i moduli funzionali

Coerentemente user-friendly: con il software SAFECONF è possibile realizzare la logica di sicurezza in modo affidabile e parametrizzare i blocchi funzionali.

Il processo di verifica integrato controlla automaticamente se tutti i collegamenti dei blocchi sono corretti e se le linee di segnale sono integre.

Trasmissione affidabile delle configurazioni

Metodo di verifica del software SAFECONF  

Trasmissione sicura

Gli effetti delle differenze o delle impostazioni incomplete durante la trasmissione all'hardware devono essere controllate in modo sicuro.

La soluzione: il nostro metodo di verifica integrato assicura la trasmissione dei dati corretti e consente di evitare allo stesso tempo configurazioni incomplete.

Convalida logica di sicurezza

Verifica di efficienza con il piano di prova  

Convalida tramite piano di prova e modalità di simulazione

Controllate l'efficienza e il comportamento specifico della logica di sicurezza con l'ausilio di un piano di prova.

In modalità di simulazione, è possibile utilizzare il piano di prova per controllare il funzionamento della logica di sicurezza. Si potrà quindi correggere gli errori e monitorare il comportamento del circuito di sicurezza sulla base dei valori dei segnali.

Documentazione affidabile delle misure di sicurezza

Documentazione con il software SAFECONF  

Documentazione chiara e affidabile

Per avere sempre una panoramica completa: con SAFECONF è possibile generare report di progetto completi selezionando semplicemente un pulsante. In questo modo vengono documentate tutte le informazioni importanti che la tecnica di sicurezza deve fornire:

  • Attività durante il ciclo di vita
  • Attività di modifica
  • Record di parametri
  • Progettista e data di progettazione
  • Piano logico
  • Stato di revisione
  • Modifiche apportate al progetto
  • Risultati delle prove

Rapida messa in servizio delle applicazioni di sicurezza

Messa in servizio con la funzione Force  

Rapida messa in servizio grazie alla funzione Force

SAFECONF consente di verificare che l'applicazione di sicurezza funzioni correttamente, il tutto sul posto direttamente dalla macchina.

Utilizzate la funzione Force per definire in modo mirato gli ingressi e le uscite di PSRtrisafe. La messa in servizio selettiva di parti di macchine e impianti consente di controllare in modo chiaro il comportamento delle funzioni di sicurezza, rendendo più rapida la messa in servizio. Ciò consentirà una messa in servizio più rapida del vostro impianto.

PHOENIX CONTACT S.p.a.

Via Bellini, 39/41
20095 Cusano Milanino (MI)
Centralino 02 660591