Torna alla panoramica

novità

Cavi di ricarica CCS in design compatto - Ricarica rapida in corrente continua in ambito domestico

La nuova serie di cavi di ricarica CCS compatti è stata sviluppata appositamente per la gamma di potenza ridotta fino a 80 kW. I cavi si adattano perfettamente ai wallbox in corrente continua per offrire ai proprietari di immobili e agli inquilini i vantaggi di una ricarica rapida in corrente continua a prezzi competitivi.

I vantaggi

  • Il design compatto è ottimizzato dal punto di vista tecnico, visivo ed economico per stazioni di ricarica in corrente continua nella gamma di potenza ridotta
  • Praticità d'uso grazie all'impugnatura ergonomica
  • Resistenti al surriscaldamento grazie alla misurazione rapida e precisa della temperatura
  • Completa impermeabilità contro la penetrazione dell'acqua all'interno del cavo
  • Trasmissione efficiente della potenza grazie alle superfici di contatto in argento

Caratteristiche principali

  • Corrente di dimensionamento: 40 A … 80 A
  • Tensione nominale: 1000 V DC
  • Sezione conduttore: 6 mm2 … 16 mm2
  • Lunghezza del cavo: 5 m (altre lunghezze su richiesta)
  • Sensori temperatura: PT1000
  • Certificazioni: CE, UL

PHOENIX CONTACT S.p.a.

Via Bellini, 39/41
20095 Cusano Milanino (MI)
Centralino 02 660591