Torna alla panoramica

novità

Connettori confezionabili M12 - Bloccaggio rapido con tecnologia Push-Pull

Grazie al bloccaggio rapido Push-Pull, i connettori M12 confezionabili scattano in posizione in modo rapido e semplice con un solo clic. L'installazione è semplice e veloce, i connettori vengono inseriti senza la necessità di utensili. Inoltre, in condizioni di spazio estremamente ridotte, offrono diversi vantaggi.

I vantaggi

  • Plug and Produce: inserimento pratico e sicuro grazie al sistema di bloccaggio universalmente compatibile
  • Schermatura a 360°: connessione schermata affidabile anche in presenza di sollecitazioni meccaniche estremamente elevate
  • Feedback chiaro: il connettore scatta all'indietro se non viene inserito correttamente
  • Collegamento resistente: adatto per applicazioni ferroviarie ad elevato carico di urti e vibrazioni

Caratteristiche principali

  • Sistema di bloccaggio rapido Push-Pull
  • Connessione a crimpare
  • Connessione schermata a 360°
  • Grado di protezione: IP65, IP67

PHOENIX CONTACT S.p.a.

Via Bellini, 39/41
20095 Cusano Milanino (MI)
Centralino 02 660591
Soluzioni complete per le reti industriali

Soluzioni complete per le reti industriali

Scoprite cosa è necessario considerare in fase di pianificazione, implementazione e protezione della vostra rete di comunicazione industriale moderna.

Reti industriali

Sistema di relè RIFLINE complete

Con il sistema RIFLINE complete è possibile realizzare tutte le applicazioni di relè standard.

Sistema di relè RIFLINE complete
Vai ai moduli con relè