Torna alla panoramica

Teleassistenza con il router FL MGUARD

Il principio globale della teleassistenza di Phoenix Contact è la chiave per rendere economica l'automazione. Garantisce la massima sicurezza nella manutenzione a distanza di macchine e impianti, ad esempio con l'attivazione del tunnel VPN tramite un interruttore a chiave. Con i router FL MGUARD è possibile proteggere parti della rete di sistema, intere celle di produzione o singoli componenti di automazione.

Il principio intelligente

Configurazione della rete di un sistema di automazione tramite Internet e protezione con Security Router

Teleassistenza affidabile con FL MGUARD

L'affidabile principio della teleassistenza di Phoenix Contact offre, oltre alla possibilità di accedere alle reti pubbliche da ovunque, ulteriori vantaggi:

  • Riduzione delle spese per gli spostamenti e dei tempi di inattività
  • Disponibilità di servizi, ad esempio con un portale dedicato
  • Incremento della fidelizzazione dei clienti grazie all'elevata qualità del servizio
  • Riduzione delle spese per le garanzie
  • Riduzione dei dispositivi da impiegare: teleassistenza, routing e firewall in un unico dispositivo
  • Protezione della rete dell'operatore da accessi non autorizzati
  • Nessun problema per la sicurezza in caso di furto delle apparecchiature
  • Costante livello di amministrazione richiesto, anche in caso di aumento del numero di macchine
  • Attivazione della teleassistenza esclusivamente da parte dell'utente
  • Semplice integrazione delle macchine nelle reti del cliente
  • Rapida risoluzione dei conflitti tra indirizzi IP
  • Protezione della macchina dalla rete dell'operatore e viceversa
  • Nessun adattamento necessario per macchine e impianti, nessun software richiesto

 

Ottima soluzione per la protezione decentralizzata

Router con firewall integrato  

Security Router con firewall integrato per la guida di supporto

I moduli FL MGUARD sono componenti di rete e comprendono tutte le funzioni di router, firewall e dispositivi VPN. L'obiettivo è il raggiungimento di livelli eccellenti di sicurezza e affidabilità dell'impianto.

  • Massimi livelli di sicurezza con il protocollo IPsec su Layer 3
  • Fino a 10 tunnel VPN paralleli (facoltativamente fino a 250)
  • Elevata portata dati VPN fino a 70 MBit/s
  • Supporto di tutti i certificati correnti come x509.v3
  • Connessione per pulsante di abilitazione VPN e LED di stato VPN
  • Utilizzo delle sole connessioni UDP (User Datagram Protocol) in uscita della rete dell'operatore
  • Firewall di tipo stateful inspection per il filtraggio dinamico

Torna alla panoramica
Ulteriori informazioni sulle funzioni dei dispositivi mGuard

PHOENIX CONTACT S.p.a.

Via Bellini, 39/41
20095 Cusano Milanino (MI)
Centralino 02 660591