Cavi di ricarica e prese di ricarica lato infrastruttura per la mobilità elettrica

Cavi di ricarica e prese di ricarica lato infrastruttura
Torna a Tecnologia di ricarica per la mobilità elettrica

Categorie

  • Cavi di ricarica in DC
    Cavi di ricarica in DC

    CHARX connect: cavi di ricarica CCS tipo 1, CCS tipo 2 e GB/T per l'installazione sulla stazione di ricarica, per ricarica in Mode 4 con corrente continua.

  • Cavi di ricarica in AC
    Cavi di ricarica in AC

    CHARX connect: cavi di ricarica del tipo 1, tipo 2 e GB/T, mobili o per l'installazione sulla stazione di ricarica, per la ricarica in Mode 3 con corrente alternata.

  • Accessori
    Accessori per cavi e prese di ricarica lato infrastruttura

    CHARX connect: holder per cavi di ricarica in AC e DC, kit di riparazione per cavi di ricarica in DC e coperchi di protezione per prese di ricarica lato infrastruttura.

  • Prese di ricarica del veicolo
    Prese di ricarica lato infrastruttura per auto elettriche

    CHARX connect: prese di ricarica lato infrastruttura CCS del tipo 1, CCS del tipo 2 e GB/T per l'installazione nel veicolo, per ricarica con corrente alternata e continua.

  • Prese di ricarica lato infrastruttura
    Prese di ricarica lato infrastruttura per stazioni di ricarica

    CHARX connect: prese di ricarica lato infrastruttura del tipo 2 o GB/T per l'installazione nella stazione di ricarica, per ricarica in Mode 3 con corrente alternata.

Cerca in Cavi di ricarica e prese di ricarica lato infrastruttura

Mostrare tutti i prodotti di questa categoria

Sicuri, affidabili e pratici: i nostri sistemi di connettori per la ricarica CHARX connect sono punti di riferimento per l'alimentazione di energia dei veicoli elettrici. Grazie ai contatti di potenza e di segnalazione argentati, al monitoraggio preciso della temperatura e al bloccaggio integrato, i nostri cavi e prese di ricarica lato infrastruttura funzionano in modo sicuro e affidabile. Grazie al design accattivante ed ergonomico, sono semplici e pratici da utilizzare.

I vantaggi

  • Gamma completa di prodotti a norma tipo 1, tipo 2 e GB/T
  • Trasmissione efficiente della potenza e stabilità duratura grazie alle superfici di contatto argentate
  • Ricarica sicura con il monitoraggio della temperatura e innovativi meccanismi di bloccaggio
  • Sviluppo e produzione secondo gli standard automobilistici IATF 16949 e ISO 9001

Scoprite CHARX connect: E-Mobility empowered by Phoenix Contact

Sistemi di connettori per la ricarica per tutte le applicazioni a livello mondiale

Ricarica dall'alimentazione in AC o ricarica rapida con corrente continua. Offriamo sistemi di collegamento adatti agli standard di ricarica leader in tutto il mondo:

  • Tipo 1 per l'America Settentrionale e altri Paesi
  • Tipo 2 per l'Europa e altri Paesi
  • GB/T per la Cina
Sistemi di connettori per la ricarica per tutte le applicazioni a livello mondiale  

1) Lo standard tipo 1 per l'America Settentrionale non prevede connettori di ricarica sul lato infrastruttura. In Europa per questo caso viene usato un cavo adattatore composto da un connettore di ricarica tipo 1 sul lato del veicolo e da un connettore di ricarica tipo 2 sul lato infrastruttura.


Ulteriori informazioni

PHOENIX CONTACT S.p.a.

Via Bellini, 39/41
20095 Cusano Milanino (MI)
Centralino 02 660591

Presa veicolo CSS, per ogni tipo di utilizzo

Approfondite le informazioni sulla Presa Veicolo CSS e compilate il form.

Prese CSS
Cliccate qui
Referrer: https://www.phoenixcontact.com/online/portal/it?1dmy&urile=wcm%3apath%3a/itit/web/main/products/subcategory_pages/CHARX_Charging_technology_for_e-mobility_P-29/915a6b27-2307-48e1-a398-ecd45f5bfd1a