Torna alla panoramica

novità

Axioline Smart Elements: nuove funzioni, maggiore flessibilità

La gamma degli Axioline Smart Element compatti e indipendenti dal sistema è stata ampliata con cinque nuovi moduli.Due moduli digitali, uno analogico e uno funzionale completano l'offerta, aumentando la vostra flessibilità nella configurazione della stazione e ampliando le vostre possibilità.

I vantaggi

  • Consentono di risparmiare spazio nell'installazione senza limitare la sezione del conduttore a 1,5 mm²
  • Riducono i tempi di installazione delle linee segnale grazie alla tecnologia Push-in
  • Consente un'ampia gamma di applicazioni e una semplice messa in servizio grazie al ridotto sforzo di parametrizzazione

Caratteristiche principali

  • 8 o 16 punti di collegamento alternati su 15 mm x 62 mm per una sezione del conduttore con puntalini fino a 1,5 mm²
  • Interfaccia indipendente dal sistema
  • Alimentazione della periferia fino a 6 A
  • Indicatore di stato e diagnostica
  • Meccanismo di sblocco integrato

PHOENIX CONTACT S.p.a.

Via Bellini, 39/41
20095 Cusano Milanino (MI)
Centralino 02 660591