Torna alla panoramica

novità

Sistema I/O Axioline F: accoppiatore bus per condizioni ambientali estreme

Per condizioni ambientali estreme, è essenziale che la comunicazione sia affidabile. Axioline F è particolarmente resistente in termini di struttura e di meccanica. La gamma di prodotti viene ampliata con due nuovi accoppiatori bus per i protocolli PROFINET ed EtherNet/IP™ per l'utilizzo in condizioni estreme.

I vantaggi

  • Ampie possibilità d'impiego grazie al campo di temperatura esteso
  • I circuiti stampati verniciati resistono anche alle condizioni ambientali più avverse
  • Elevata immunità ai disturbi anche in ambienti fortemente elettromagnetici

Caratteristiche principali

  • Campo di temperatura esteso: -40 °C … +70 °C
  • Umidità consentita (esercizio): 5% … 95%
  • Emissione disturbi: classe B secondo EN 61000-6-3
  • Immunità ai disturbi: 8 kV scarica in aria secondo EN 61000-6-2
  • Altezza operativa: 3.000 m sul livello del mare senza derating

PHOENIX CONTACT S.p.a.

Via Bellini, 39/41
20095 Cusano Milanino (MI)
Centralino 02 660591