Axioline F – il sistema I/O modulare a blocchi

Axioline F

Rapido, robusto, semplice

Rapida acquisizione dati e semplice utilizzo, anche in condizioni ambientali critiche.

Torna a Sistemi I/O per quadro elettrico (IP20)

Categorie

Cerca in Axioline F – il sistema I/O modulare a blocchi

Mostrare tutti i prodotti di questa categoria

Axioline F è il sistema I/O di tipo modulare a blocchi per il quadro elettrico. Axioline F consente un'elevata flessibilità grazie alla sua apertura a tutti i protocolli di comunicazione basati su Ethernet e alla sua disponibilità in diversi tipi.

I vantaggi

  • Incremento degli output delle macchine grazie all'acquisizione dei segnali particolarmente rapida e sincronizzata
  • Disponibilità dell’impianto incrementata grazie alla meccanica particolarmente robusta, alla resistenza agli urti e alle vibrazioni, anche in condizioni ambientali gravose
  • Riduzione dei tempi di installazione grazie a un rapido cablaggio e un utilizzo semplice
  • La vasta gamma di moduli I/O consente una varietà di strutture di stazioni diverse, aumentando la flessibilità
  • Il sistema I/O Axioline F è parte del sistema COMPLETE line

Axioline F – lo specialista nel quadro elettrico

I vantaggi del sistema I/O Axioline F
1Massima connettività tramite PLCnext Control o accoppiatore bus
2Semplice combinabilità con gli Axioline Smart Element
3Maggiore disponibilità dell'impianto grazie alla meccanica particolarmente robusta e alla resistenza a vibrazioni e urti
4Struttura della stazione semplice e rapida grazie all'installazione senza utensili
5Connessione periferica a innesto per tutti i moduli Axioline F standard
6Moduli I/O standard e a sicurezza intrinseca direttamente combinabili
7Tecnologia di connessione Push-in continua
8Cablaggio rapido e intuitivo grazie alla siglatura a colori dei punti di contatto, anche per il collegamento di conduttori multipli

Dai componenti al sistema

Axioline F è il sistema I/O di tipo modulare per ogni requisito. L'acquisizione rapida e sincronizzata dei segnali consente di incrementare la potenza della macchina sia con controllore Phoenix Contact, sia in tutte le reti più diffuse con un accoppiatore bus adeguato.

Realizzate applicazioni di sicurezza con PROFIsafe o Tecnologia SafetyBridge. Vi offriamo inoltre una scelta di moduli I/O con le più svariate funzioni.

Controllore Axiocontrol, accoppiatore bus, I/O sicuri e I/O con diverse funzioni

Controllore Axiocontrol, accoppiatore bus, I/O sicuri e I/O con diverse funzioni

Combinate gli Axioline Smart Element con Axioline F

Axioline Smart Element nel sistema I/O Axioline F  

Compatibilità degli Axioline Smart Element nel sistema I/O Axioline F

All'interno della stazione Axioline F è possibile combinare a piacere fra loro i Backplane Axioline F incl. gli Axioline Smart Element e i moduli Axioline F. In questo modo è possibile gestire gli Axioline Smart Element sugli accoppiatori bus Axioline F già esistenti o sui controllori Axiocontrol.

L'intera gamma di prodotti per la realizzazione della rispettiva applicazione comprende oltre 80 componenti. Fra tali componenti, oltre agli Axioline Smart Element e ai backplane Axioline F, figurano anche tutti i moduli Axioline F, gli accoppiatori bus Axioline F e i controllori Axiocontrol.

PHOENIX CONTACT S.p.a.

Via Bellini, 39/41
20095 Cusano Milanino (MI)
Centralino 02 660591

Assistenza


Sistema I/O Axioline F

Caratteristiche e funzionalità del sistema I/O Axioline F


Axioline F - Profinet

Messa in servizio di una stazione I/O Profinet all'interno del portale TIA


Axioline F per IEC 61850

Configurazione della comunicazione tramite protocollo GOOSE