Torna alla panoramica

novità

Coperchio di protezione per scatole di carico AC di Tipo 2 – protezione affidabile con montaggio rapido

Per proteggere in modo affidabile dagli agenti atmosferici le scatole di carico AC nelle loro stazioni di ricarica e box a muro, vi offriamo un coperchio di protezione speciale. Il nuovo coperchio di protezione con chiusura automatica per le scatole di carico di tipo 2 adesso è ancora più facile da montare, grazie all'avvitamento sul lato frontale.

  • Protezione affidabile della vostra scatola di carico dalle intemperie e da atti vandalici
  • Montaggio particolarmente facile grazie all'avvitamento sul lato frontale
  • Tempi di montaggio ridotti grazie alla guarnizione già applicata a spruzzo
  • Nessuna necessità di telaio di montaggio separato
  • Branding personalizzato grazie all'aggiunta del proprio logo

Caratteristiche principali

  • Conforme alla norma IEC 62196-2
  • Grado di protezione: IP54
  • Con chiusura automatica
  • Dimensioni (L x A  x P): 93,7 mm x 85 mm x 32,5 mm
  • Misure di perforazione: 60 mm x 60 mm
  • Viti non comprese della fornitura

PHOENIX CONTACT S.p.a.

Via Bellini, 39/41
20095 Cusano Milanino (MI)
02 66 05 91

Questo sito utilizza cookies, continuando la navigazione acconsenti alla nostra Cookie Policy. Consulta la nostra informativa sulla Privacy.

Chiudi