UPS AC con IQ Technology

UPS AC con IQ Technology

Operatività senza interruzioni

L'intelligente IQ Technology controlla e ottimizza la batteria dell'UPS.

Torna a UPS per applicazioni AC

Categorie

  • Elenco prodotti Accessori
    Accessori

    Per QUINT UPS sono disponibili software di configurazione gratuiti, diversi cavi dati e set di montaggio per gli accumulatori di energia.

  • Elenco prodotti QUINT AC-UPS
    QUINT AC-UPS

    QUINT AC-UPS, il gruppo di continuità per applicazioni in CA, garantisce la massima affidabilità dell'impianto.

Cerca in UPS AC con IQ Technology

Mostrare tutti i prodotti di questa categoria

L'UPS intelligente garantisce la massima affidabilità dell'impianto, la IQ Technology pensa per voi aggiornandovi costantemente sullo stato dei vostri componenti.

I vantaggi

  • Utilizzo completo dell'energia: processi e applicazioni continuano ad essere alimentati il più a lungo possibile
  • Avvertenza preventiva del guasto: l'UPS riconosce la durata dell'operatività rimanente della batteria
  • Stato attuale: l'UPS comunica le informazioni sullo stato di efficienza effettivo della batteria
  • Avvertenza preventiva del guasto: l'UPS riconosce la durata dell'operatività rimanente della batteria
  • Integrazione ottimizzata nel sistema grazie al collegamento dell'UPS ai controllori di livello superiore
  • Gli AC-USV con IQ Technology sono parte del sistema COMPLETE line

UPS intelligente grazie alla IQ Technology

IQ Technology  

Gestione intelligente con la IQ Technology

La IQ Technology rende intelligente la soluzione di alimentazione. L'alimentazione di tensione continua controlla e ottimizza la batteria. Grazie all'affidabile alimentazione fornita da un UPS intelligente, è possibile lavorare senza interruzioni:

  • Informazioni costantemente aggiornate sullo stato di carica e sull'autonomia residua della batteria.
  • La segnalazione tempestiva di eventuali guasti consente di pianificare la manutenzione.
  • La batteria viene sfruttata al massimo delle sue potenzialità.
  • Trasmissione di tutte le informazioni rilevanti ai PC e ai controllori di livello superiore.

QUINT UPS per applicazioni in AC

QUINT UPS AC  

QUINT UPS intelligente per applicazioni in AC

QUINT UPS per applicazioni AC offre una curva sinusoidale pura in uscita. L'onda sinusoidale generata è sincronizzata con la rete di alimentazione precedente.

  • La IQ Technology permette di sfruttare al meglio il tempo di copertura e il monitoraggio preventivo della batteria.
  • Impiego universale: tensioni di ingresso da 100 a 264 V AC.
  • Trasmissione senza interferenze: la topologia on-line VFI-SS-111 genera una curva sinusoidale pura all'uscita (QUINT UPS AC / 1kVA) non solo durante il funzionamento a batteria, ma anche con quello in rete.
  • Massima efficienza energetica nel funzionamento offline: grado di efficienza pari al 98% con batterie cariche (QUINT UPS AC/500VA).
  • Completa segnalazione e parametrizzazione tramite le uscite di commutazione, l'interfaccia USB, la porta dati e la parametrizzazione con modulo memoria.
  • L'attivazione del QUINT UPS AC è possibile con la funzione di avviamento a freddo BAT-START senza alimentazione di rete (120 V / 230 V).

La batteria adatta per il vostro UPS QUINT DC

Batteria per gruppi di continuità  

Batterie adatte ai gruppi di continuità UPS

Il QUINT UPS AC per 120 V / 230 V AC con una potenza da 400 W / 500 VA e 900 W / 1 kVA è ideale, in modo particolare, per essere combinato con tutte le batterie UPS-CAP e UPS-BAT.

Scegliete la batteria adatta alla vostra applicazione!

PHOENIX CONTACT S.p.a.

Via Bellini, 39/41
20095 Cusano Milanino (MI)
Centralino 02 660591

Configuratore

Configurare prodotti e soluzioni per le propria applicazione personalizzata.

Alimentatori e UPS