Cablaggio del sistema per isolatori galvanici

Cablaggio del sistema per isolatori galvanici

Per collegare i segnali in modo rapido e senza errori

Collegate grandi quantità di segnali dal campo al vostro sistema di automazione in tutta facilità grazie al cablaggio del sistema Plug & Play.

Torna a Amplificatori di isolamento sicuri

Categorie

Cerca in Sistema di cablaggio per isolatori

Mostrare tutti i prodotti di questa categoria

I nostri Termination Carrier e adattatori di sistema offrono una soluzione di sistema comune, dal livello di interfaccia a quello di controllo del processo.

I vantaggi

  • Risparmio di spazio grazie alla struttura compatta
  • Elevata disponibilità dell’impianto grazie alla custodia robusta e al circuito stampato del Termination Carrier, disaccoppiato meccanicamente
  • Installazione e utilizzo semplificati grazie al Termination Carrier che risponde alle esigenze della clientela
  • Adattamento ottimale grazie ai diversi connettori di sistema e adattatori frontali per le schede I/O dei vari sistemi di automazione
  • È sufficiente inserirlo a scatto e l'adattatore di sistema collega al controllore otto isolatori galvanici ultracompatti, combinabili a piacere

La vostra soluzione di interfaccia completa per la tecnologia dei sistemi

Per l'elaborazione sicura dei segnali sono disponibili Termination Carrier per i seguenti dispositivi su guida DIN standard:

  • Isolatori galvanici ultracompatti MINI Analog
  • Isolatori galvanici ultracompatti con tecnologia di connessione a innesto MINI Analog Pro
  • Isolatori galvanici con sicurezza funzionale MACX Analog
  • Isolatori galvanici Ex i con sicurezza funzionale MACX Analog Ex
  • Relè di interfaccia sicuri PSRclassic
Panoramica Termination Carrier per dispositivi su guida DIN standard

Per un adattamento ottimale sono disponibili diversi connettori di sistema e adattatori frontali per le schede I/O
dei vari sistemi di automazione, ad esempio:

  • ABB
  • Emerson
  • Honeywell
  • Invensys
  • Siemens
  • Yokogawa

Contattateci o date un'occhiata alla panoramica prodotti nell'area Download

Adattatore di sistema: inserimento a scatto per un utilizzo immediato

Adattatore di sistema per isolatori galvanici ultracompatti con tecnologia di connessione a innesto MINI Analog Pro  

Adattatore di sistema per isolatori galvanici ultracompatti con tecnologia di connessione a innesto MINI Analog Pro

L'adattatore di sistema permette di collegare al controllore otto isolatori galvanici combinabili a piacere della famiglia MINI Analog Pro.

 

PHOENIX CONTACT S.p.a.

Via Bellini, 39/41
20095 Cusano Milanino (MI)
Centralino 02 660591