I/O di sicurezza

I/O di sicurezza

Sicurezza per ogni sistema I/O

Integrate la sicurezza funzionale nella vostra rete esistente in modo semplice e affidabile.

Torna a Sicurezza funzionale

Categorie

Cerca in I/O di sicurezza

Mostrare tutti i prodotti di questa categoria

La nostra gamma di prodotti comprende moduli I/O di sicurezza per la semplice integrazione di funzioni di sicurezza in macchine compatte. Con i moduli I/O di sicurezza e la collaudata SafetyBridge Technology, potrete realizzare soluzioni di sicurezza anche complesse e decentrate. I moduli I/O di sicurezza possono essere azionati in reti miste come PROFIBUS e PROFINET con un controllore.

I vantaggi

  • Strutturazione economica del sistema, senza necessità di PLC di sicurezza né di sistemi bus di campo sicuri
  • Utilizzo flessibile grazie alla compatibilità con tutti i più comuni sistemi di bus
  • Facile configurazione con il software SAFECONF
  • Trasmissione dati sicura mediante sistemi radio e nel Cloud

I/O sicuri per il quadro elettrico: Axioline Smart Elements

I/O sicuri per Axioline Smart Elements  

I/O sicuri per il sistema I/O Axioline Smart Elements

Gli Axioline Smart Elements sono moduli I/O compatti a innesto per la realizzazione del vostro concetto I/O personalizzato. La comunicazione bus per il rispettivo sistema I/O è possibile solo in combinazione con un backplane Axioline F, composto da quattro o sei Smart Elements.

Con Axioline F soddisferete i massimi requisiti di sicurezza fino a PL e e SIL 3. Il portafoglio comprende I/O sicuri con certificazione TÜV e supporta il protocollo di comunicazione sicuro PROFIsafe.

I/O sicuri per l'armadio elettrico: Axioline F

I/O di sicurezza per Axioline F  

I/O di sicurezza per il sistema I/O Axioline F

Axioline F è il sistema I/O con struttura modulare a blocchi. Grazie ai tempi di reazione particolarmente brevi, Axioline F è specificamente adatto per processi rapidi e sincronizzati.

Con i moduli I/O di sicurezza con SafetyBridge Technology potrete facilmente realizzare una sicura comunicazione decentrata senza PLC di sicurezza.

Nelle reti PROFIBUS e PROFINET, i moduli PROFIsafe si occupano della rilevazione ed emissione di segnali di sicurezza.

I/O sicuri per il quadro elettrico: Axioline F

I/O di sicurezza per Inline  

I/O di sicurezza per il sistema I/O Inline

Inline è il sistema affidabile per ogni funzione all'interno del quadro elettrico. Grazie a un'ampia scelta di moduli I/O e moduli funzionali per tutti i più comuni sistemi di bus di campo e reti Ethernet, potrete creare le vostre funzioni di automazione in maniera personalizzata.

Con Inline potrete scegliere se realizzare le soluzioni più semplici per la sicurezza funzionale con il modulo Inline ECO Safe o soluzioni di sicurezza più complesse e decentrate con SafetyBridge Technology o PROFIsafe.

Box I/O di sicurezza per l'installazione in campo

Box I/O IP67 Axioline E Safe sicuro  

Box I/O IP67 sicuro con tecnologia IO-Link

Il box I/O di sicurezza IP67 Axioline E Safe consente di elaborare ingressi e uscite sicure al di fuori del quadro elettrico.

Il box I/O ha otto ingressi di sicurezza, quattro uscite di sicurezza e un'interfaccia IO-Link. Il box I/O è utilizzabile nelle applicazioni SafetyBridge Technology e PROFIsafe. Il protocollo di sicurezza viene trasmesso tramite un Master IO-Link nella rete standard.

Facile configurazione con il software SAFECONF

Software di configurazione SAFECONF  

Software di configurazione SAFECONF

Con SAFECONF potrete creare logiche di sicurezza per i moduli configurabili PSRtrisafe tramite funzione di "drag-and-drop".

Il software offre tutti i tool necessari per la configurazione della logica di sicurezza in un'interfaccia, in modo semplice e conforme alle norme. I tool disposti ordinatamente in una finestra consentono di lavorare in modo intuitivo, senza la necessità di competenze di programmazione.

Provatelo! Scaricate gratuitamente il software per la configurazione.

PHOENIX CONTACT S.p.a.

Via Bellini, 39/41
20095 Cusano Milanino (MI)
Centralino 02 660591

Assistenza


Determinare facilmente le funzioni di sicurezza

Imparate le basi delle funzioni di sicurezza e del Performance Level.