Sistema di connettori di prova senza spine e cortocircuito del trasformatore integrato

Sistema di connettori di prova senza spine

Realizzazione di procedure di prova di facile manutenzione

FAME 3 consente di raggruppare i complessi processi di controllo in singoli blocchi.

Torna a Connettori di prova

Categorie

Cerca in Sistema di connettori di prova senza spine e cortocircuito del trasformatore integrato

Mostrare tutti i prodotti di questa categoria

FAME 3 coniuga le complesse operazioni di commutazione per le verifiche funzionali del trasformatore della tensione e della corrente con i contatti di segnale e di azionamento nei rispettivi blocchi singoli compatti, con un ingombro ridotto. Il sistema funziona secondo il principio del contatto chiuso a riposo e non ha bisogno di connettori di processo. La funzione di cortocircuito del trasformatore viene garantita grazie a ponticelli a innesto integrati.

I vantaggi

  • Massima sicurezza con cortocircuito del trasformatore anticipato e automatico, design con protezione contro gli infortuni
  • Ponticellamento del cortocircuito configurabile nel connettore di prova con sistemi di accessori CLIPLINE complete
  • Sicuro grazie al comando guidato con manopola girevole brevettata
  • Con i connettori di servizio è possibile eseguire test specifici
  • Connessione a vite compatta per capocorda ad anello e a forcella con passo da 8,2 mm
  • Compatibile con il foro parete dei sistemi di connettori di prova esistenti
  • Risparmio grazie a connettori di prova a pettine preconfezionati

Design di alta qualità

Connettori di prova FAME  

Connettori di prova FAME

Il Red Dot Design Award è il riconoscimento conferito ai prodotti che presentano un design di alta qualità. La giuria internazionale assegna l'ambito sigillo di qualità ai prodotti che si distinguono nettamente dai prodotti concorrenti per la straordinarietà del design. Grazie al suo design funzionale, FAME ha convinto la giuria e ricevuto il premio Red Dot Design Award 2014.

PHOENIX CONTACT S.p.a.

Via Bellini, 39/41
20095 Cusano Milanino (MI)
Centralino 02 660591