Panel PC con IP65

Panel PC con IP65

Protezione totale

Impiegate PC industriali potenti laddove necessario, direttamente nell'impianto.

Torna a PC industriali

Categorie

Cerca in Panel PC con IP65

Mostrare tutti i prodotti di questa categoria

Gli accattivanti Panel PC Stand Alone con grado di protezione IP65 possono essere configurati con numerose classi di potenza, display e opzioni di montaggio per adattarsi a qualsiasi impianto. Con le opzioni di espansione, come ad esempio un box con pulsante a pressione o una colonna di segnalazione, potete integrare funzioni aggiuntive. I Panel PC Stand Alone vi consentono di creare sistemi di comando personalizzati e di facile manutenzione: un biglietto da visita per il vostro impianto.

I vantaggi

  • Valorizzazione di macchine e impianti con un design industriale moderno e accattivante
  • Controllo gestuale intuitivo, grazie al supporto multitouch
  • Pulsanti, interruttori e spegnimento di emergenza direttamente sulla stazione di comando tramite box con pulsante a pressione
  • Campo di temperatura esteso da -20 °C fino a +50 °C
  • Potenza del processore adeguata a ogni utilizzo: con processori a efficienza energetica Intel® Core™ i o Intel® Pentium™
  • Impiego ergonomico direttamente sulla macchina, grazie alla protezione IP65 completa e al montaggio VESA 100, su piede o braccio di supporto
  • Particolare facilità di manutenzione grazie ai componenti facilmente accessibili

PHOENIX CONTACT S.p.a.

Via Bellini, 39/41
20095 Cusano Milanino (MI)
Centralino 02 660591