PROFINET

PROFINET

Soluzioni sicure e affidabili

PROFINET è perfetto per l'automazione: basato su Ethernet, estremamente flessibile e potente.

Torna a Soluzioni per tutti i protocolli di comunicazione

Categorie

Phoenix Contact, leader mondiale nel settore dell'automazione, offre una gamma completa di prodotti per la realizzazione di reti Profinet: da componenti hardware e software a cavi e connettori. I componenti sono perfettamente compatibili tra loro e, in combinazione con i prodotti Phoenix Contact, contribuiscono ad aumentare la redditività di impianti e macchinari.

I vantaggi

  • Standard mondiale per la comunicazione Ethernet: utilizzabile da diversi produttori a livello internazionale
  • Semplice integrazione dei sistemi di automazione grazie alle strutture di rete aperte
  • Diagnostica completa ed elevata sicurezza grazie ad un protocollo di comunicazione potente e flessibile
  • Ampia gamma di prodotti di Phoenix Contact: più di 500 prodotti e servizi disponibili
  • Competenza tecnologica universale: sviluppo personalizzato di dispositivi PROFINET, dei relativi connettori e configuratori
  • Supporto nello sviluppo dei dispositivi, certificazione e integrazione grazie al Competence Center PROFINET

Tutto per PROFINET

Tutto per PROFINET

Potenti controllori

Per funzioni di controllo standard o avanzate, offriamo PLC modulari espandibili anche per le guide DIN. Inoltre, Phoenix Contact offre controllori multifunzione basati su PC con interfacce PROFINET.

Sistemi I/O per il quadro elettrico e l'installazione in campo

Con le famiglie di prodotti Axioline F, Axioline E, Inline, INTERBUS ST, Fieldline e Ruggedline Phoenix Contact offre sistemi I/O compatibili con PROFINET per le più svariate esigenze:

  • Disponibilità nei gradi di protezione IP20 e IP65/67
  • In struttura modulare o compatta
  • con svariate funzionalità
  • con omologazioni internazionali

Software di automazione PC WORX

Il cuore di un sistema PROFINET è il dispositivo di controllo. Potrete programmare i nostri controllori con il software di automazione PC WORX.

Il software supporta l'utente nella configurazione della rete PROFINET, nella programmazione secondo lo standard IEC 61131, nella messa in funzione e diagnostica di tutti i componenti.

Switch Ethernet Industriali per reti PROFINET

Scegliete lo switch adatto per ogni applicazione PROFINET:

  • Conformance Class A: Switch Lean Managed con filtro PTCP per la stabilizzazione della vostra rete PROFINET.
  • Conformance Class B: Switch Smart Managed con dispositivo PROFINET integrato per la configurazione e la diagnostica direttamente nel sistema di regolazione e controllo, LLDP per il riconoscimento automatico della topologia e MRP (Media Redundancy Protocol) per una ridondanza rapida.
  • Conformance Class C: Switch IRT PROFINET con tecnologia ERTEC integrata, ottime proprietà realtime ed elevata prioritizzazione dei dati PROFINET mediante Cut-Through-Switching.

Soluzioni radio affidabili

Nella vostra rete PROFINET potrete sfruttare le possibilità offerte dalla comunicazione wireless e dagli affidabili componenti industriali di Phoenix Contact. L'Ethernet senza fili è la soluzione ottimale per vasti impianti o macchine mobili: sicura, potente e di facile manutenzione. A seconda dell'applicazione e delle esigenze, utilizzate la tecnologia adatta:

  • Industrial Wireless LAN: per il collegamento di diverse utenze mobili in una rete dalle grandi dimensioni e dalle prestazioni elevate.
  • Industrial Bluetooth: per un collegamento estremamente semplice dei componenti di automazione anche parallelamente ad altri sistemi radio.

Convertitori di rete flessibili

Per un'elevata immunità ai disturbi e massime portate di trasmissione in applicazioni Ethernet industriali, i convertitori per reti convertono, in modo trasparente, i dati Ethernet su fibra ottica.

Per ogni applicazione offriamo la tecnologia adatta: convertitori per reti con lunghezza d'onda 1300 nm per distanze particolarmente estese, dispositivi con 660 nm per una tecnologia POF-/HCS e convertitori per reti con tecnologia WDM per la trasmissione ad una fibra, ad esempio in applicazioni rotanti.
I convertitore per reti con modalità Pass-Through consentono tempi di latenza brevi e sono particolarmente adatti per applicazioni critiche come PROFINET RT.

Protezione efficace contro le sovratensioni

Aumentate la sicurezza del vostro impianto con l'efficace protezione contro le sovratensioni di Phoenix Contact. Per la protezione delle interfacce PROFINET offriamo, in particolare, l'adattatore intermedio RJ45.

Isolatori di rete per PROFINET

I nostri isolatori vengono utilizzati per la separazione galvanica fino a 4 kV in reti Ethernet basate su rame. In questo modo proteggete i vostri dispositivi Ethernet e le interfacce, aumentando significativamente l'immunità ai disturbi in caso di carichi industriali.

I dispositivi soddisfano i requisiti dela norma ferroviaria EN 50155 e della norma EN 50121.

Cablaggio del quadro elettrico con disposizione chiara

Cercate un'alternativa al confezionamento sul posto dei connettori RJ45? I patch panel sono la soluzione più pratica.

A seconda del modello, il cablaggio di campo distribuito in tutto il quadro elettrico viene semplicemente collocato su morsetti di connessione a vite, a molla o LSA. L'ulteriore connessione ai terminali avviene quindi con i cavi patch RJ45 già preconfezionati.

Con un semplice clic potrete montare i patch panel sulla guida DIN all'interno del quadro elettrico.

Cavi preconfezionati

La gamma di prodotti PROFINET di Phoenix Contact offre connettori e cavi per ogni tipologia di installazione. Testate i nostri prodotti e scoprite le loro caratteristiche:

  • Connettori RJ45 con gradi di protezione IP20 e IP67
  • Connettori M12 con gradi di protezione IP65 e IP67
  • Connettori per la distribuzione di energia
  • Tutte le tipologie di cavi standard per il quadro elettrico e il campo

PHOENIX CONTACT S.p.a.

Via Bellini, 39/41
20095 Cusano Milanino (MI)
Centralino 02 660591

Assistenza

Axioline F – PROFINET

Parametrizzazione e diagnostica

Altre informazioni